メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/A1Lは、3 MBの内蔵SRAMにより、外付けSDRAMなしでWVGA (800x480) サイズ2画面分またはWSVGA (1024x600)サイズ1画面分の画像表示に必要な画像情報を記録可能です。RZ/A1Lを使用すると、MCUのように組込みシステムを設計し、400MHz Arm®Cortex®-A9 MPUの性能を得ることができます。 Linux、RTOS、またはBare Metalをサポートしており、コンパクトで高性能なIntelligent IoT End Pointデバイスを設計するのに最適なデバイスです。さまざまなサイズのQFPおよびBGAパッケージによりボードレイアウトの柔軟性をサポートし、最大128 MBの外部メモリを拡張するSDRAMインターフェイスを備えています。

特長

  • CPU: Cortex-A9 core, Max. 400MHz
  • Power supply voltage: 3.3V/1.8V
  • Package: 176-pin LFBGA, 176/208 pin LFQFP
  • On-chip RAM: Large-capacity memory
  • Graphics functions: Video display controller, Capture engine unit
  • Connectivity: Ethernet, USB host/function x 2 channels, SD host interface x 2 channels, etc.
  • Others: A/D converter (12-bit resolution) x 8 channels, 32-bit OS timer x 2 channels, Serial communication interface with 16-stage FIFO (SCIF) x 5 channels, etc.

製品比較

アプリケーション

  • Home Appliance
  • Healthcare
  • Security

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/A1LU FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット
カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1LU用HMIソフトウェア開発キットです。
Software Package ルネサス
RZA1 Microsoft Azure ソフトウェア開発キット
Microsoft AzureをサポートしたRZA1ソフトウェア開発キットです。RZA1向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。
Software Package ルネサス
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera
Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
TES Guiliani
'Prepaid by Renesas' TES Guiliani-Lite for RZ/A
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
7件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 49 KB English
1件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター