概要
説明
バイオメトリクス市場は、政府のイニシアチブと金融機関やヘルスケアセクタでの採用の増加に牽引されて、大幅な成長を遂げています。 個人識別と二要素生体認証は、2つの主要なアプリケーションです。 指紋認証と顔認識が普及していますが、虹彩認証には精度とセキュリティの点で明確な利点があります。 この設計はスキャン技術に重点を置いており、信頼性の高い生体認証が重要な高セキュリティ環境向けに堅牢で効率的なソリューションを提供します。
このシステムのメリット:
- シングルチップソリューションを利用しているため、DDR RAMや複雑な多層ボードが不要です。
- 動的再構成プロセッサ(DRP)を採用し、ハイエンドCPUを使用せずに高い処理能力要件を満たします。
- 低電力で動作するため、小型バッテリやモバイルUSB電源と互換性があります。
製品比較
アプリケーション
- 国境管理
- アクセス制御
- モバイル認証
- ヘルスケア
- 金融
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MPU
製品
Buck Converter
製品
LDO
製品
Buck Converter
製品
Exiting Interactive Block Diagram