メインコンテンツに移動

セキュリティシステム用エッジコンピューティング

概要

説明

今後数年間で1兆台を超えるIoTデバイスがクラウドに接続すると予想されており、帯域幅の制限はデータセンタにとって大きな課題となっています。 このパイプラインの制限を緩和するために、アプリケーションレベルで実用的な洞察を提供するためにローカルでデータを処理するエッジコンピューティングが重視されるようになっています。 主な例としては、監視やモニタリングのためにオーディオやビデオ処理に依存するインテリジェントセキュリティがあります。

このエッジコンピューティング設計は、高速ローカル処理にルネサスMPUを利用し、4MBの大容量内蔵RAMと10倍の画像処理性能を実現する動的再構成可能プロセッサ(DRP)を備えています。 また、MIPI、LVDS、デュアルポートイーサネットによる堅牢な接続性も備えています。 このシステムは、DC/DCコンバータ、LDO、RS-485/422トランシーバ、センサなど、ルネサスの高性能パワーおよびアナログコンポーネントを搭載しており、湿度や温度が変化する条件下でも優れた精度と安定性を保証します。

このシステムのメリット:

  • 4MBのRAMを内蔵した高性能MPUとDRPテクノロジにより、顔認識やビデオ処理などのタスクを遅延なく実行できます。
  • カメラ用MIPI、デュアルポートイーサネット、RS-485、USB、CAN、ハイパーバスを含む豊富な接続インタフェースオプションは、多様なアプリケーションをサポートします。
  • RS-485トランシーバ、DC/DCコンバータ、LDO、温湿度センサは、あらゆるニーズに対応する信頼性と適応性を保証します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
16:9 Sheet.97 IRIS Module IRIS Module IRIS Module CN076 CN076 CN076 RS-485 RS-485 RS-485 USB USB USB CAN CAN CAN SD Card SD Card SD Card Connector double arrow.28 Connector double arrow.30 MIPI CSI-2 MIPI CSI-2 MIPI CSI-2 Connector Line AUX Power AUX Power AUX Power Connector 1 Sheet.55 Regulator Regulator Regulator Sheet.57 DC/DC DC/DC DC/DC Hyper RAM Hyper RAM Hyper RAM NAND NAND NAND Connector double arrow.69 Connector double arrow.71 TFT-LCD TFT-LCD TFT-LCD Connector double arrow.73 PHY 1 PHY PHY Connector double arrow.75 PHY 2 PHY PHY Connector double arrow.77 Connector double arrow Connector double arrow.81 Connector double arrow.84 RJ45 1 RJ45 RJ45 Connector double arrow.86 RJ45 2 RJ45 RJ45 Connector double arrow.88 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor 5V 5V 5V 3.3V/300mA 3.3V/300mA 3.3V/300mA 1.2V/1.5A 1.2V/1.5A 1.2V/1.5A IRIA Module Camera Camera Camera MPU MPU MPU MPU Simple ISP by DRP Simple ISP by DRP Simple ISP by DRP UART UART UART USB I/F USB I/F USB I/F CAN CAN CAN SDHI SDHI SDHI Hyper BUS Hyper BUS Hyper BUS NAND 1 NAND NAND I2C I2C I2C LVDS LVDS LVDS Ethernet 1 Ethernet 1 Ethernet 1 Ethernet 2 Ethernet 2 Ethernet 2 SPI SPI SPI RS-485 Transmitter/Receiver RS-485 Transmitter/Receiver RS-485 Transmitter/Receiver Bi-directional Bi-directional.100 Bi-directional.102 Bi-directional.103 CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver Wi-Fi Module Wi-Fi Module Wi-Fi Module Connector Arrow Connector Arrow.109 Connector double arrow.110 3.3V 3.3V 3.3V Connected signals arrow Connected signals line Connector Arrow.114
Exiting Interactive Block Diagram