メインコンテンツに移動

概要

説明

2 MBの内蔵SRAMと400MHzのArm®Cortex®-A9コアを搭載したRZ/A1LCは、MPUレベルの性能を、MCUの組み込み設計で実現可能です。 RZ/A1LCは、外付けメモリなしで、非常にコンパクトな組み込み設計を可能にします。 Linux、RTOS、またはBare Metalでサポートされているため、コンパクトで高性能なIntelligent IoT End Pointデバイスを設計するのに最適なデバイスです。 SDRAMインタフェースを備えた176ピンBGAパッケージでサポートされ、最大128 MBの外部メモリを拡張できます。

特長

  • CPU: Cortex-A9 core, Max. 400MHz
  • Voltage: 3V to 3.6V
  • Package: 176-pin LFBGA
  • Memory: SRAM 2MB
  • PWM:
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 8
  • Others: PLL, RTC, Power-On Reset

製品比較

アプリケーション

  • 家電
  • ヘルスケア

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/A1LU FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット
カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1LU用HMIソフトウェア開発キットです。
Software Package ルネサス
RZA1 Microsoft Azure ソフトウェア開発キット
Microsoft AzureをサポートしたRZA1ソフトウェア開発キットです。RZA1向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。
Software Package ルネサス
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera
Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
TES Guiliani
'Prepaid by Renesas' TES Guiliani-Lite for RZ/A
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
8件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 49 KB English
1件

サンプルコード

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター