メインコンテンツに移動

RZ/NシリーズMPU

RZ/Nシリーズは、産業システム向けに、冗長ネットワーク技術やTSN、複数の産業ネットワークプロトコルを簡単に実現できる Arm®搭載マイクロプロセッサです。搭載しているギガビットスイッチにより、ネットワークプロトコルに簡単に接続するができます。そして、充実な周辺製品により、産業イーサネットが必要なアプリケーションにサポートできます。

産業用Ethernet & Fieldbus

インダストリ4.0および産業向けIoT(Internet of Things) 用途に、リアルタイム通信をシームレスに提供します。PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, CC-Linkを含む主な産業通信プロトコルに対応します

パートナソリューション

RZ/Nシリーズをサポートするパートナ製品とサービスは、設計をスピードアップし、より早く市場に製品を投入することが出来ます。

主な応用分野

  • PLC
  • イーサネットスイッチ
  • リモート I/O
  • センサハッブ
  • 産業ゲートウェイ
  • 産業モータドライブ
  • インバータ
  • ACサーボ
  • 産業イーサネットユニット/モジュール

注目の製品

製品概要主要ドキュメント
RZ/N2LTSN対応ギガビットイーサネットスイッチ搭載。産業機器にネットワーク機能を容易に付加できる、産業イーサネット通信用MPUpdf_icon_for_table.png
RZ/N1D5つのイーサネットポートと最新リダンダンシープロトコルに対応でPLCなど産業ネットワークのマスター機器に最適pdf_icon_for_table.png
RZ/N1S大容量の内蔵RAMにより周辺部品の削減が可能なため小型PLCやHMIに最適。R-INエンジン搭載でゲートウェイやセンサーハブなど適応可能pdf_icon_for_table.png

RZ/Nプロセッサ

製品概要
RZ/N2L400MHz Cortex-R52、蜜結合メモリ 256KB、システムRAM 1.5MB、TSNに対応した3ポートのギガビットイーサスイッチ、EtherCATスレーブコントローラ、ホストI/Fなどを搭載したMPU
RZ/N1D500MHz Cortex-A7 x2、125MHz Cortex-M3、システムRAM 2MB、産業イーサネット通信用アクセラレータ(R-INエンジン)、5ポートのイーサスイッチ、EtherCATスレーブコントローラなどを搭載したMPU
RZ/N1S500MHz Cortex-A7、125MHz Cortex-M3、システムRAM 6MB、産業イーサネット通信用アクセラレータ(R-INエンジン)、3ポートのイーサスイッチ、EtherCATスレーブコントローラなどを搭載したMPU
RZ/N1L125MHz Cortex-M3、システムRAM 6MB、産業イーサネット通信用アクセラレータ(R-INエンジン)、2ポートのイーサスイッチ、EtherCATスレーブコントローラなどを搭載したMPU

仕様概要

仕様RZ/N2LRZ/N1LRZ/N1SRZ/N1D
CPUCortex®-R52Arm® Cortex®-M3 (Renesas R-IN Engine)Arm® Cortex®-A7 + Arm® Cortex®-M3 (Renesas R-IN Engine)Cortex-A7 x2 + Arm® Cortex®-M3 (Renesas R-IN Engine)
Max Operating Frequency400MHz125MHz500MHz500MHz
Ethernet PortUp to 3 portsUp to 3 portsUp to 5 portsUp to 5 ports
MemorySystem RAM: 1.5MB (w/ECC)
ATCM 128KB (w/ECC)
BTCM 128KB (w/ECC)
System RAM: 6MB (w/ECC)System RAM: 6MB (w/ECC)System RAM: 2MB (w/ECC)
Host I/FSerial Host: OSPI/QSPI
Parallel Host: 8, 16-bit
NoneNoneNone
Industrial Ethernet ProtocolEtherCAT®, PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP™, TSN (IEC/IEEE 60802 Industrial Profile), CC-Link IE Field Basic, OPC UA over TSNEtherCAT®, PROFINET RT, EtherNet/IP™, TSN (IEC/IEEE 60802 Industrial Profile), CC-Link IE Field Basic, OPC UA over TSN
HSR/PRP SupportedNoneNonePRPHSR/PRP
Motor Control PeripheralsPWM Timer (MTU3, GPT), ADC, ΣΔ Interface, Trigonometric function unitNoneNoneNone
Package225FBGA, 121FBGA196LFBGA324LFBGA, 196LFBGA400LFBGA, 324LFBGA
OS SupportedRTOSRTOSRTOSLinux, RTOS

ビデオ

RZ/N2L MPU Enables Easy Implementation of Industrial Ethernet and TSN

産業イーサネット、TSNを産業機器に容易に付加できるマイクロプロセッサRZ/N2L

RZ/N2Lの特長により、次の開発に産業ネットワークをより早く実現できる詳細をご覧ください。

ニュース&ブログ