メインコンテンツに移動

概要

説明

CONNECT IT! ETHERNET RZ/Nは、RZ/N1開発が初めての方にぴったりのソリューションキットです。評価ボードだけでなく、JTAGエミュレータや様々なサンプルソフトウェアが同梱されています。スタートアップマニュアルに従ってボードの設定を行う事で、Linux OSやRenesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)の評価やEtherCATを始めするマルチプロトコルのマスター通信/スレーブ通信の評価が可能です。

RZ/N1D、RZ/N1S、RZ/N1Lの3種類のCPUボードに加えて様々な周辺機能を評価できるエクスパンションボードがあり用途に合わせて評価ボードの選択が可能です。是非、本製品にてRZ/N1の性能や機能をご体験ください。

特長

  • JTAGエミュレータ
    • IAR I-jet Lite(20-pin flat ribbon/ USB ケーブル)
  • USBケーブル 2本
  • 各種スタートアップマニュアル
  • 端子設定ツール
  • RZ/N Solution Kit DVD
    • ユーザーズマニュアル
    • OS (Linux, ThreadX® (評価版), HW-RTOS)
    • ソフトウェアPLC CODESYS
    • プロトコルスタック
      • EtherCAT®
      • Modbus
      • PROFINET®
      • Ethernet/IPTM
      • etc.

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 698 KB
カタログ PDF 4.25 MB
クイックスタートガイド PDF 1.23 MB
クイックスタートガイド PDF 997 KB
クイックスタートガイド PDF 1.05 MB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ISO 2,590.15 MB
1件

ビデオ&トレーニング

RZ/N1 Solution Kit – Fast prototyping for Multi-protocol Industrial Ethernet

The RZ/N1D solution kit is an all-in-the-box package for fast evaluation and rapid prototyping of multiple industrial Ethernet protocols.

RZ/N1 is a family of scalable Arm® based industrial Ethernet switches. The performant Arm® Cortex®-A7 CPU on board, makes them an ideal choice for building Programmable Logic Controllers (PLC), industrial switches, gateways or operator terminals. Due to the unique combination of hardware and software, developers can easily exchange various industrial Ethernet protocols and focus only on developing the application software.