警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
特長
- CPU:デュアルコア Cortex-A7(500MHz)、Cortex-M3(125MHz)
- 動作電圧:I/O 3V、CPU 1.15V
- パッケージ:324ピン LFBGA(15×15mm、0.8mmピッチ)、400ピン LFBGA(17×17mm、0.8mmピッチ)
- メモリ:ECC対応SRAM 2MB
- DDR:DDR2/DDR3
- Ethernetポート:最大5ポート
- 独立GMAC:最大2チャネル(IEEE1588準拠)
- PRP/HSR:対応
- セキュリティ機能:対応
- その他:PLL、RTC
説明
RZ/N1Dは、デュアルコア Cortex®-A7と高速メモリインタフェースを搭載した、スケーラブルで実績のあるArm®ベースのマイクロプロセッサであり、幅広いアプリケーションに対応します。 最大5ポートのEthernetと最新の冗長化プロトコルに対応しており、PLCやネットワークスイッチなどの産業ネットワーク機器に最適です。
EOLのお知らせ:交換用部品番号については、文書「製品ライフサイクル終了のお知らせ [EOL260012-R1]」をご参照ください。 代替品は、機能、パッケージ外形、品質および信頼性において現行品と同等です。 ただし、パッケージ厚みおよび共面性が異なる場合があります。
適用されたフィルター