メインコンテンツに移動
表示
表示

説明

RZ/N2Lは、TSNや産業イーサネットマルチプロトコルに対応しており、機器に産業ネットワークを容易に付加できる、産業イーサネット通信用MPUです。 TSN対応の3ポートのギガビットイーサネットスイッチや、EtherCAT®スレーブコントローラを搭載しており、EtherCAT、PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP™, OPC UAなどの主要な産業イーサネット通信プロトコルに対応可能です。

RZ/N2Lはネットワーク専用コンパニオンチップとして最適化されています。外部のアプリケーション用ホストCPUとの接続用にホストインタフェースを搭載しており、機器の内部構成を大幅に変えることなく外部のアプリケーション用ホストCPUとダイレクトに接続し、高速にアクセスすることが可能です。

また、リモートI/O、センサハブ、インバータ、ゲートウェイを1チップで実現可能です。最大動作周波数400MHzのArm® Cortex®-R52、周辺機能として、ECC付き大容量RAMやΔΣ I/F、A/Dコンバータ、PWMタイマ、UARTやCANなどを搭載しており、アプリケーション処理とネットワーク処理を1チップで実現できます。

特長

  • CPU: Arm® Cortex®-R52,最大動作周波数400MHz
  • メモリ:
    • 密結合メモリ 256KB(ECC付き)
    • 内蔵RAM 1.5MB(ECC付き)
  • イーサネットL2スイッチ:
    • ギガビット対応している3つの外部ポート
    • TSN対応(IEEE 802.1AS-Rev, IEEE 802.1Qbv/802.3br, IEEE 802.1Qbu, など)
    • ネットワーク冗長化機能対応(DLR、PRP)
  • EtherCATスレーブコントローラ
  • 産業イーサネット: EtherCAT®, PROFINET® RT/IRT, EtherNet/IP™, OPC UA その他
  • ホストI/F (パラレル/シリアル)
  • Octa/Quad SPI対応
  • PWMタイマ:最大60ch(3相相補出力可能)
  • 三角関数演算アクセラレータ
  • ADC: 12bit x 2unit
  • ΔΣ I/F: 6ch
  • UART: 6ch
  • CAN: 2ch
  • I2C: 3ch
  • パッケージ:225pin FBGA, 121pin FBGA
  • 電圧:Core 1.1V , I/O 3.3V, 1.8V

製品比較

 

アプリケーション

 
  • リモート I/O
  • センサーハブ
  • 産業用ゲートウェイ
  • 産業用モータドライブ
  • インバータ
  • ACサーボ
  • 産業イーサネットユニット/モジュールなど
 

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Security Key Management Tool
ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Solution Toolkit ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
[Software=RZ Flexible Software Package|v1.2],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v9.3.1.20200408]
ログインしてダウンロード ZIP 4.70 MB
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Protocol IDE: e2 studio
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 735.67 MB English
アプリケーション: 産業用機器
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 1,385.51 MB English
アプリケーション: 産業用機器
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
[Software=RZ/N2L Flexible Spftware Package Setup|v1.30],[Toolchains=GNU ARM Embedded|v12.2.Rel1;IAR Embedded Workbench for ARM v9.32.2]
ZIP 33.49 MB
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EWARM
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP
5件

サンプルコード

 

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
 
 
RZ/N2L Modbus TCPスレーブソフトウェアスタートガイド
続きを読む