メインコンテンツに移動

概要

説明

YCONNECT-IT-RZN2Lは、RZ/N2Lを用いて産業イーサネット通信を使用したアプリケーションの評価を行うことができるコンパクトな開発キットです。このキットには"Stamp Module"、"Carrier Board"と呼ばれる2つのボードを含んでいます。

産業イーサネットとしてはEtherCATとEtherNet/IPのサンプルプログラムを提供しており、今後PROFINET、Modbus TCP、OPC UAなども対応予定です。ギガビットPHYも搭載され、TSNベースのリアルタイムイーサネット通信が可能です。

また、PmodやArduinoなどの標準的なインタフェースやホストインタフェース(QSPIスレーブ)も搭載しており、アプリケーションMCUボードと容易に接続することが可能です。

特長

  • ギガビット産業イーサネット通信用コネクタ x2
  • PMODコネクタ x2
    • Renesas Quick Connect IoTセンサ&コネクティビティ(BLE、WiFi)などのType 3AとType 6Aモジュールを搭載可能。
  • Arduino接続用コネクタ。
    • ホスト:標準的なArduinoシールドを搭載可能。
    • シールド:EK-RA6M4 のようなルネサス MCU ボードに搭載可能。
  • USB、DC24V端子、Arduinoホストボードのいずれからも電源供給が可能。
  • 外部デバッガ接続用の9pinコネクタとUSB経由デバッグ用のJ-Link OBを搭載。
  • CAN、ホストインタフェースおよび産業イーサネットの同期信号を備えた各コネクタ。 

アプリケーション

  • リモート I/O
  • センサーハブ
  • 産業イーサネットユニット/モジュール

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.66 MB
アプリケーションノート PDF 1.47 MB
アプリケーションノート PDF 584 KB
アプリケーションノート PDF 4.11 MB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB
アプリケーションノート PDF 2.89 MB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB
アプリケーションノート PDF 1.50 MB
アプリケーションノート PDF 3.42 MB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 24.96 MB
1件

サンプルコード

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ