ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、このたび、産業ネットワーク対応のMPU(マイクロプロセッサユニット)「RZ/T」および「RZ/N」シリーズ向けに、産業イーサネットのプロトコルの一つである「PROFINET IRT(Isochronous Real-Time)(プロフィネット アイアールティー)」、およびドライブコントロールプロファイル「PROFIdrive(プロフィドライブ)」の認証済みソフトウェアスタックの提供を開始しました。第一弾として、サーボモータ制御アプリケーション向けの「RZ/T2M」、およびリモートI/O機器や産業用イーサネットゲートウェイ向けの「RZ/N2L」に対応しています。このソフトウェアスタックを使用すれば、ユーザのデバイスの開発および認証取得を容易化できます。RZ/T2MおよびRZ/N2L向けのPROFINETスタックの評価版は、本日よりルネサスのウェブサイトから入手可能です。商用正式版は2025年3Q(7~9月)中に提供予定です。
本スタックは、ルネサスで初めてPROFINET IRTおよびPROFIdriveをサポートした認証済みのソフトウェアソリューションです。PROFINETは、オートメーションシステム向けの主要な産業用イーサネットプロトコルであり、高速かつリアルタイムな通信をサポートします。特にPROFINET IRTは、PROFINETの中でも最も高性能なクラスであり、時間に制約のある正確で確定的なデータ伝送に対応します。サーボドライブやモーションコントロールシステムなどのリアルタイム通信が不可欠なアプリケーションに使用できることから、製造装置、ロボティクス、プロセス制御装置などに適用可能です。
ルネサスのエンベデッドプロセッシングビジネスアクセラレーション統括部、統括部長であるMohammed Dogarは次のように述べています。「今回、RZ/TおよびRZ/Nシリーズ向けの産業用イーサネットソリューションにPROFINETのソフトウェアスタックを加えることにより、これまでの市場での成功がさらに加速すると期待しています。PROFINETは市場をリードする産業用プロトコルであり、SiemensのPROFINET Device開発キットにより認証を取得したスタックを早期に提供できるようになったことを大変嬉しく思います。」
Siemensのデジタルインダストリーズ、制御部門担当Vice PresidentのEfrossini Tsouchnika氏は次のように述べています。「ルネサスとの協力により、当社のPROFINET Device開発キットを活用したルネサス初の認証済みのPROFINET IRTソリューションが誕生したことに興奮しています。産業分野のユーザは、PROFINETエコシステムとして、ルネサスが提供するソリューションを活用できるようになりました。ルネサスが今後のPROFINETの発展に尽力する中で、引き続き協力できることを楽しみにしています。」
RZ/T、RZ/Nシリーズ向けPROFINETスタック
ルネサスの認証取得済みのPROFINET IRTスタックは、産業機器の通信に必要なすべての基本機能を備えており、 PROFINET RT(Real-Time)通信にも対応しています。このソフトウェアは、PROFINET IOコントローラとの周期データ交換をサポートしており、診断アラームやプロセスアラームの処理が可能です。また、PROFINETを通じて、IPアドレスやデバイス名を割り当てる機能を備えています。さらに、ファストスタートアップ(FSU)、シェアードデバイスのサポート、メディアの冗長化(MRP)、システム冗長化(S2)にも対応しています。
PROFIdriveによるドライブシステムの組み込みプロセスの簡素化
PROFIdriveは、インバータ、サーボドライブ、その他のモーションコントロールデバイスをオートメーションシステムにシームレスに統合し、効率的な通信と運用を実現することができます。PROFIdriveは、デバイス間のデータ交換を標準化し、速度、トルク、位置といったドライブの精密制御に不可欠な主要パラメータを提供します。また、PROFINET IRTによるリアルタイム通信と、従来のイーサネット通信との両方をサポートし、さまざまな産業用途において高い柔軟性を実現します。
RZ/T、RZ/Nシリーズ向けPROFIdriveプロファイル
ルネサスは、アプリケーションクラス4(AC4)向けのPROFIdriveアプリケーションを実装して認証を取得しました。これには、スピードセットポイントインタフェースを備えたドライブオブジェクトの実装も含まれます。本アプリケーションは、標準テレグラム1、2、および3を介した周期データ交換に加え、PROFIdriveパラメータチャンネルを介した非周期データ交換にも対応しています。さらに、PROFIdriveの診断機能に加え、PROFIdrive ジェネラルステートマシンも含まれています。また、PROFIdriveエンコーダチャネルとその専用のエンコーダステートマシンを備えており、ドライブ制御システムのシミュレーションも提供します。
なお、ルネサスは2025年3月11日~13日にドイツのニュルンベルクで開催されるembedded world 2025に出展し、ホール1のルネサスブース(スタンド234)にてPROFINET IRTソリューションを展示します。
PROFINETスタックの評価版はこちらからダウンロードできます。
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。