概要
説明
RZ/N2L Remote I/O Solution Kitは、フォトカプラ絶縁付きデジタルIOインタフェースとアナログ入力を装備し、EtherCATやEtherNet/IPなどの産業用ネットワーク通信に対応したRZ/N2L Gateway Solution Boardを使用して、リモートI/Oアプリケーションを評価するための開発キットです。また、産業用ネットワーク通信やDI/DOのサンプルプログラムも提供しています。
RZ/N2L Gateway Solution Boardは、RZ/N2Lの電源シーケンスに対応した電源モジュール、RS485やCAN用トランシーバ、Ethernet PHYなどの必要な部品を搭載しており、リファレンスデザインとして使用することができます。
特長
- フォトカプラ絶縁付きデジタルIOインタフェース(IN:8、OUT:8)
- アナログ入力インタフェース(4-20mA:2、0-10V:2)
- 産業用ネットワークプロトコルをサポート:EtherCAT、EtherNet/IP
- RZ/N2Lの電源オン/オフシーケンスに対応したパワーモジュール
- RS485トランシーバ、CANトランシーバ、D-subコネクタ
- イーサネットPHY、RJ45コネクタ
- メモリ(クワッドSPIフラッシュ、EEPROM、SDRAM)
アプリケーション
- リモートI/O
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.55 MB | |
リリースノート | PDF 281 KB | |
リリースノート | PDF 251 KB | |
3件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター