概要
説明
本モータソリューションキットは、高電圧220V ACサーボモータを使用して、RZ/T2M(またはRZ/T2L、RZ/N2L)を用いたモータ制御システム開発の初期評価・先行開発を容易に行う事ができるリファレンスキットです。
モータソリューションボードは、RZ/T2M版、RZ/T2L版、RZ/N2L版の3種類を用意しています。ご所望のモータソリューションボード(100-250V AC電源対応)と220V ACサーボモータ(多摩川精機製アブソリュートエンコーダ搭載)を貸し出しにて提供します。
また、ボード上で動作する評価用のソフトウェア一式、モーション・ユーティリティツール、回路図、ボードマニュアルなどのドキュメント類については、[ドキュメント]、[設計・開発]よりダウンロード可能です。
製品構成
- ACサーボソリューションボード
- コントローラボード(RZ/T2M BGA225、RZ/T2L BGA196またはRZ/N2L BGA225搭載)
- インバータボード
- アブソリュートエンコーダ付き 220V ACサーボモータ
- モーション・ユーティリティツール
- 回路図
- ACサーボソリューション ハードウェアマニュアル(RZ/T2M、RZ/N2L編)
- ACサーボソリューション ハードウェアマニュアル(RZ/T2L編)
- ACサーボソリューション ファームウェアマニュアル
- ACサーボソリューション スタートアップガイド(Motion Control Utility編)
- ACサーボソリューション スタートアップガイド(EtherCAT編)
特長
- 電源電圧:100-250V
- 220V AC サーボモータ 対応
- 1軸駆動インバータボードを接続
- キャリア周波数:16KHz
- 電流検出機能搭載(ΣΔ Modulator(RV1S9353A))
- 位置検出
- アブソリュートエンコーダx1
- Ethernet port x2, CAN, UART, USB, RS485
- 異常検出
- 母線電圧検出
- 過電流検出
- モーション・ユーティリティツール(Windows用アプリケーション)
- インクリメンタル/アブソリュートエンコーダ対応
- 位置制御、モーション制御(台形制御)
- リアルタイム内部データ抽出/波形表示機能(モーションスコープ)
- Kp, Ki, Kdチューニング
- EtherCAT CiA402通信を用いたモーションコントロール
- EtherCATマスタツール「TwinCAT3」を用いてEtherCAT CiA402通信に対応
アプリケーション
- 産業用モータ
- インバータ
- モーションコントローラ
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 3.81 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.65 MB | |
クイックスタートガイド | PDF 5.56 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.12 MB | |
回路図 | ZIP 52.50 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.39 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.02 MB | |
7件
|
設計・開発
サンプルコード
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
製品選択
適用されたフィルター