概要
説明
スマートビルディングや産業環境でのIoTデバイスの増加に伴い、接続されたデバイスを管理および制御できるゲートウェイが強く求められています。 シングルボードコンピュータ(SBC)ゲートウェイは、異なるIoTデバイスやプロトコル間の通信を容易にし、オートメーションシステムに不可欠なデバイス間のスムーズなデータ転送とリアルタイム制御を保証します。
このSBCゲートウェイシステムは、Arm® Cortex®-A55とリアルタイム処理用の2つのArm Cortex-M33コアを組み込んだ電力効率の高いMPUで構成しています。 広範なインタフェースのセットにより、センサ接続とネットワーク通信オプションが提供されるため、このデザインは、エネルギ効率、高速処理、既存のインフラストラクチャとの柔軟な統合が重要なアプリケーションに適しています。
このシステムのメリット:
- Arm Cortex-A55とデュアルArm Cortex-M33の組み合わせによる電力効率の高いリアルタイム処理と、高度なスリープモード機能により、低消費電力を維持しながら高性能コンピューティングを実現し、エネルギ消費が重要なアプリケーションに最適です。
- USB、CAN、RS-485、UART、およびI2Cを介してサポートされる幅広いセンサ接続オプションにより、さまざまなデバイスやネットワーク間の相互運用性が保証されます。
- Bluetooth®、Wi-Fi、LTEを介した多彩な無線通信により、ゲートウェイの包括的な接続性とリモートアクセスおよび制御が可能になります。
- 最大10Mb/sの低電力Wi-FiまたはBluetooth Low Energy通信により、低電力動作で効率的なデータ転送が可能です。
- 安定で高集積な電源と単一のマルチフェーズPMICにより、ゲートウェイの設計が簡素化され、効率的な電源管理が保証されます。
- USBまたはバッテリからの柔軟な動作電圧オプションにより、汎用性の高い電源オプションと適応性が提供されます。
製品比較
アプリケーション
- ゲートウェイ
- IoT
- ホームオートメーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
PMIC
おすすめ商品
Load Switch
おすすめ商品
MPU
おすすめ商品
Wi-Fi Bluetooth
おすすめ商品
Load Switch
おすすめ商品
Load Switch
おすすめ商品
Buck/Boost
おすすめ商品
QSPI
おすすめ商品
Clock
おすすめ商品
USB Power Control
Exiting Interactive Block Diagram