メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL80020、ISL80020A、ISL80015、およびISL80015Aは、高効率、モノリシック、同期整流降圧DC/DCコンバータで、2.7V~5.5Vの入力電源から最大2Aの連続出力電流を供給できます。これらのデバイスはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しており、非常に低いデューティサイクル動作が可能です。1MHzまたは2MHzのスイッチング周波数で動作するため、優れた過渡応答を提供し、小型インダクタの使用を可能にします。 安定性にも優れています。

ISL80020、ISL80020A、ISL80015、およびISL80015Aは、効率を最大化するために、非常に低いrDS(ON) MOSFETを内蔵しています。 さらに、ハイサイドMOSFETはPMOSであるため、ブートコンデンサが不要になり、外付け部品点数が削減されます。 これらのデバイスは、100%デューティサイクル(1MHz時)で動作可能です。PWM (パルス幅変調)で構成されており、高速過渡応答を実現し、出力ノイズとRF干渉を低減します。熱性能を向上させる露出パッド付きの省スペース8ピン2mm x 2mm TDFN鉛フリーパッケージで提供されます。コンバータの占有面積は64mm2未満です。

特長

  • VIN範囲: 2.7V〜5.5V
  • IOUTの最大値は1.5Aまたは2A
  • スイッチング周波数は1MHzまたは2MHz
  • 過電流および短絡保護
  • 過温度/過熱保護
  • 負電流保護
  • パワー・グッドおよびイネーブル
  • 100%デューティサイクル(1MHz)
  • ソフトスタートおよびソフトストップ内蔵
  • VIN低電圧ロックアウトおよびVOUT過電圧保護
  • 最大95%のピーク効率

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.28 MB English
EOL通知 PDF 603 KB
製品変更通知 PDF 326 KB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
7件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター