メインコンテンツに移動

MPUベースのシングルボードコンピュータ

概要

説明

シングルボードコンピュータは、単一のプリント回路基板上に構築されたコンピュータで、例えば教育のためのモンストレーションやシステム開発用に使われます。 また、ラズベリーパイ、Qseven、96Boardsなどの標準化されたフォームファクタを利用する組み込みコンピュータコントローラにも使用できます。 このソリューションは、シングルボードコンピュータを用いた様々なシステムの開発に活用できます。

このシステムのメリット:

  • Linuxを起動してアプリケーションを実行するフル機能のボード
  • Wi-Fi、Bluetooth® LE、LTE Cat-M1などの汎用性の高いワイヤレスIoT接続
  • システム全体に電力を供給し電源を制御するPMICを搭載
  • 基板の小型化を実現
  • 96Boards、SMARC、OSMなどの業界標準をサポート
  • 実績のある設計資産、POC、パートナーボードが利用可能

製品比較

アプリケーション

  • ゲーム:スロットマシン、遊技機
  • ホーム / ビルディング / インダストリオートメーション
  • 組み込みまたは産業用コンピュータ
  • デジタルサイネージ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 2 MPU MPU MPU EU120 EU120 EU120 Input Input.4 Input.5 Input.6 Input.7 Input.8 Input.9 Input.10 Input.11 Input.16 Input.17 Input.18 Input.19 DC/DC Buck 1 DC/DC Buck DC/DC Buck DC/DC Buck 2 DC/DC Buck DC/DC Buck PMIC PMIC PMIC DDR4 1 GB DDR4 1 GB DDR4 1 GB eMMC 16 GB eMMC 16 GB eMMC 16 GB NOR Flash NOR Flash NOR Flash Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi Bluetooth Wi-Fi Bluetooth LTE Cat-M1 LTE-M Module GM01Q LTE-M Module GM01Q VersaClock VersaClock VersaClock E2PROM E2PROM E2PROM Audio CODEC Audio CODEC Audio CODEC USB Hub USB Hub USB Hub PHY x2 PHY x2 PHY x2 PHY x2 PHY x2 PHY x2 USB 2.0 (A) Connector x2 USB 2.0 (A) Connector x2 USB 2.0 (A) Connector x2 microSD Connector microSD Connector microSD Connector UART Connector UART Connector UART Connector MicroUSB (OTG) Connector MicroUSB (OTG) Connector MicroUSB (OTG) Connector Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Connector 1.166 Connector 1.76 Connector 1.77 Connector 1.78 Connector 1.79 Connector 1.80 Connector 1.87 Connector 1.88 Connector 1.89 Connector 1.90 Connector 1.91 Connector 1.92 0.6V 0.6V 0.6V 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V 1.8V Sheet.94 12V, 3A 12V, 3A 12V, 3A 5V, 5A 5V, 5A 5V, 5A 3.0V 3.0V 3.0V 1.1V, 5A 1.1V, 5A 1.1V, 5A 3.3V, 1.5A 3.3V, 1.5A 3.3V, 1.5A 0.6V, 1.5A 0.6V, 1.5A 0.6V, 1.5A 1.2V, 3.5A 1.2V, 3.5A 1.2V, 3.5A 1.8V, 0.6A 1.8V, 0.6A 1.8V, 0.6A 2.5V, ± 1A 2.5V, ± 1A 2.5V, ± 1A 1.8V / 3.3V, 0.3A 1.8V / 3.3V, 0.3A 1.8V / 3.3V, 0.3A 1.8V / 2.5V, / 3.3V, 0.3A 1.8V / 2.5V, / 3.3V, 0.3A 1.8V / 2.5V, / 3.3V, 0.3A 1.8V / 2.5V, / 3.3V, 0.05A 1.8V / 2.5V, / 3.3V, 0.05A 1.8V / 2.5V, / 3.3V, 0.05A
Exiting Interactive Block Diagram