メインコンテンツに移動

概要

説明

The RAA808013 is a SOT23-6 single-channel DC/DC synchronous buck regulator. To cover 2.7V ~ 5.5V input rail and 3A loading applications, the regulator requires a high switching frequency to minimize inductor size, improve transient response performance, and improve light-load efficiency. The regulator is designed with constant on-time (COT) IP to improve transient response performance and pulse-frequency modulation (PFM) to improve light load efficiency. Simplify the BOM number without compensation. The RAA808013 is available in a 6-pin 2.9mm x 2.8mm SOT23-6 package.

特長

  • 2.7V to 5.5V operating input range
  • 3A output current
  • Output adjustable from 0.6V
  • 100% duty cycle in dropout
  • 77mΩ and 42mΩ internal power MOSFET switches
  • High switching frequency (1.5MHz)
  • EN for power sequencing
  • Internal soft-start
  • Cycle-by-cycle overcurrent protection (7 times)
  • OCP and SCP with hiccup mode
  • Input undervoltage lockout (UVLO)
  • Over-temperature protection
  • Small TSOT23-6 package

製品比較

アプリケーション

  • Low-voltage, high-density power system
  • Point-of-load regulation for high-performance DSPs, FPGAs, ASICs, and microprocessors
  • Broadband, networking, and optical
  • Communications infrastructure
  • Portable instruments and battery-powered devices
  • Solid-state drives (SSD)
  • Industrial and medical equipment
  • Gaming, DTV, and set-top boxes

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.04 MB
製品別信頼性資料 PDF 202 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中