メインコンテンツに移動

モータジェネレータシステム

概要

説明

本システムは、車載マイコン(MCU)RH850/C1M-Axを用いた高性能xEVトラクションモータおよび回生制御ソリューションで、ASIL Cに対応し、ロックステップCPUコアと高度なモータ制御IP(EMU3)を内蔵しています。

このシステムのメリット:

  • RH850/C1M-AXマイコンに組込みレゾルバ-デジタル(RDC)インタフェースを使用することで、診断機能を強化し、基板面積とBOMコストを大幅に削減
  • RH850/Cシリーズの車載マイコン専用に設計されたパワーマネジメントIC(PMIC)により、実証済みのシステム設計アプローチを提供し、BOMコストと基板スペースを最適化
  • MCU EMU3と組み込みRDCを使用したすぐに起動できるモータ制御ソフトウェア

製品比較

アプリケーション

  • EVのトラクションモータ制御 (乗用車および商用車)

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS-temp AS230 AS230 AS230 PMIC PMIC PMIC P-Channel MOSFET P-Channel MOSFET P-Channel MOSFET Op Amp Op Amp Op Amp CAN 1 CAN CAN LIN 1 LIN LIN SENT SENT SENT Gate Driver Gate Driver Gate Driver IGBT/FRD IGBT/FRD IGBT/FRD Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Resolver Resolver Resolver Motor.130 Motor M M Connector Arrow Connector Arrow.133 Connector Line Connector Line.135 Connector Line.136 Connector Arrow.137 Connector Arrow.142 Connector Line.144 Connector Arrow.145 Connector double arrow Connector double arrow.148 Connector double arrow.149 Connector Arrow.150 Connector Arrow.151 Connector Arrow.152 Connector dotted arrow.158 Connector dotted arrow Starter Kit Starter Kit Starter Kit Excitation Excitation Excitation Sin/cos (analog) Sin/cos (analog) Sin/cos (analog) 12V Battery 12V Battery 12V Battery .123 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Arrow.167 MCU MCU MCU MCU LIN 2 LIN LIN CAN 2 CAN CAN RDC RDC RDC VDD VDD VDD
Exiting Interactive Block Diagram