メインコンテンツに移動

概要

説明

μPC842Aは、単一電源汎用オペアンプμPC1251の高速版で、高速応答と高安定性を実現しています。 高速PNPトランジスタを採用し、μPC1251に比べ、スルー・レート、利得帯域幅積、耐負荷容量の安定化、クロスオーバー歪みのない特性を向上させました。 高スルー・レート品であるため、高速信号増幅が可能であり、モータなどのセンサ用途に幅広く適用できます。 また、小型パッケージ(MSOP)のため、センサ近傍への実装が可能となり、基板の小型化、設計の自由度が向上します。

特長

  • AEC-Q100規格に準拠
  • 絶対最大定格
    • 電源電圧:-0.3 ~ +36 V
    • 動作周囲温度範囲: -40 °C ~ +125 °C
  • 電気的特性
    • 電源電圧 (min. max.): +3 V to 32 V
    • 入力オフセット電圧 (typ.): ±2.0 mV (V± = ±15 V)
    • 利得帯域幅積 (typ.): 3.5 MHz
    • スルー・レート (typ.): 7 V/μs (V+ = 5 V, V- = GND)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中