ForgeFPGA™ファミリは、コスト重視のアプリケーションに迅速かつ効率的に設計できる、比較的少容量のプログラマブルロジックに対する設計ニーズを満たします。ForgeFPGAデバイスは、FPGA以外の設計を含む他の選択肢と比較して、劇的なコスト削減を実現します。

これらのFPGAは、好評のGreenPAKラインと同じビジネスモデルとインフラを採用しています。ライセンス料が不要で、使いやすいソフトウェアを無償で提供し、世界中でアプリケーション・サポートを受けることができます。

お問い合わせ


最低消費電力

  • 市販されている一般的なFPGAの半分の電力
  • 目標の待機電流は市場最低の20µA未満
  • 低消費電力により、これまでFPGAでは使用できなかった幅広いアプリケーションで使用可能

競争力のある価格

  • 競合他社より低いデバイスコスト
  • 高い統合性により、システム全体の価格を低減
  • これまでコスト面から使用が制限されていたFPGAを、より多くのターゲットアプリケーションで使用できる
  • これまでコストにより使用できなかった大量生産の民生用アプリケーションでFPGAを使用可能に

Go Configure™ Software Hub

  • ライセンス不要のソフトウェア
  • ソフトウェアのダウンロードは無料
  • 使いやすいソフトウェア
  • 2つの開発モード
    • 経験豊富なFPGA向けのHDLモード
    • マクロセルモードでは回路図キャプチャベースの開発フローを採用
    • ユーザはその場で自由にモードを切り替えられる
  • 迅速で簡単なサンプル注文

プロダクトセレクタ: ForgeFPGA低容量FPGA

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 3.64 MB
ホワイトペーパー PDF 877 KB
2件

ビデオ&トレーニング

SLG47910V ForgeFPGA Low-density FPGA Overview
The SLG47910V ForgeFPGA offers industry-leading cost, size, and ultra-low power consumption, with free development software.