メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG47910V ForgeFPGAは、一般的なFPGAアプリケーション向けに小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 このデバイスを使用して、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムし、SLG47910Vの相互接続ロジック、IOピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を行います。 この柔軟性の高いデバイスにより、さまざまなFPGAアプリケーションを非常に小型で低消費電力の集積回路内に設計できます。

このデバイスは、低密度FPGAの領域に革命をもたらしています。 SLG47910V ForgeFPGAは、堅牢で充実した機能セットと、低消費電力、低価格、無料で使いやすい開発ソフトウェアを組み合わせることで、だれでも手軽に低密度FPGAの開発をスタートできます。

メリット

  • 超低消費電力により、最も要求の厳しいウェアラブルおよび電力に制約のあるアプリケーションでも使用可能
  • 小型パッケージサイズで、非常に柔軟性の高い設計を実現
  • 高度な 6 入力 2 出力ルックアップ テーブル (LUT) 構造により、使用頻度の高い設計の効率が向上
  • あらゆるお客様にお使いいただける低く抑えた価格設定

特長

  • コンフィギュラブルロジックの高密度配列
    • 1120 6入力、2出力LUT
    • 1120 Dフリップフロップ(DFF)
    • 5kb分散メモリ
    • 32kb ブロック ランダム アクセス メモリ (BRAM)
    • NVMおよび/またはSPIインターフェースを介して構成可能
  • 50MHzオンチップ発振器
  • フェーズ・ロック・ループ(PLL)
    • 外部ソースまたは内部50MHz発振器からの入力
  • 電源
    • VDDIO:1.71V〜3.465V
    • VDDC:1.1V ± 5%
  • パワーオン・リセット (POR)
  • GPIO数
    • 19個のGPIOをQFNパッケージに実装
  • ビットストリーム セキュリティ機能
    • 巡回冗長検査(CRC) - OTP設定のみ
  • 動作温度範囲:-40°C〜+85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • 利用可能なパッケージ
    • 24ピンQFN:3.0mm x 3.0mm、0.4mmピッチ

製品比較

アプリケーション

  • センサーデータの集約とパイプライン化
  • プロトコル変換
  • グルーロジックとエッジ処理
  • 高度なパワー・シーケンシング
  • コンシューマ製品
  • データ通信機器
  • ノートPCとタブレットPC

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

SLG47910V ForgeFPGA Low-density FPGA Overview
The SLG47910V ForgeFPGA offers industry-leading cost, size, and ultra-low power consumption, with free development software.