メインコンテンツに移動

車載モータ制御システムのモニタリング機能拡張

概要

説明

CMIC*1をルネサスのモータ制御システムと組み合わせることにより、各種モニタリング機能の拡張が実現できます。CMIC GreenPAK™は、コスト効率の高いNVM*2プログラマブルデバイスであり、部品点数、基板スペース、消費電力を最小限に抑えることができるAEC-Q100に対応したICです。

このシステムのメリット:

  • 12Vモータシステムはシャント抵抗、xEVモータシステムでは電流センサを用いた過電流検出システムを提供
  • 矩形波駆動モータ制御システムでの位置検出用ゼロクロスコンパレータを実現
  • CMICは既存デザインへの組み込みが可能
  • GreenPAK Designer S/WとDevelopment Kitにより、設計やプロトタイプ検証段階の要件変化に対し短時間かつ容易に回路構成のアップデートが可能

*1 CMIC: Configurable Mixed-signal IC(設定可能なミックスドシグナル IC)
*2 NVM: Non-Volatile Memory(不揮発性メモリ)

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS-240 AS240 AS240 AS240 MCU MCU MCU Sheet.119 Motor M M Connector Arrow.176 Connector Arrow.177 Connector Arrow.178 Sheet.184 Connector Arrow.188 Connector Arrow.189 Connector Arrow.190 Connector Arrow Connector Arrow.192 Connector Arrow.193 Connector Line Connector Line.195 Connector Line.196 Connector Line.197 Connector Line.198 Connector Line.199 Connector Line.201 Connector Line.202 Connector Arrow.204 Connector Line.205 Connector Line.206 Over Current Detection Over Current Detection Over Current Detection 3x Shunts 3x Shunts 3x Shunts Motor-Rotation Position (Zero-Cross Detection) Motor-Rotation Position (Zero-Cross Detection) Motor-Rotation Position (Zero-Cross Detection) Current Sensor Current Sensor Current Sensor ?? Line.758 Line.759 MOSFET/IGBT x6 MOSFET/ IGBT x6 MOSFET/IGBT x6 Gate Driver Gate Driver Gate Driver CMP CMP CMP Shunt Resistor Shunt Resistor Shunt Resistor Current Sensor Current Sensor Current Sensor
Exiting Interactive Block Diagram