メインコンテンツに移動

概要

説明

The ‘RH850/F1KM-S1 Starter Kit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1KM-S1 microcontrollers.

特長

  • Connections for on-chip debugging and flash memory programming
  • Access to all microcontroller I/O pins
  • User interaction through potentiometer, rotary switch, buttons and LEDs
  • Serial interface connections for
    • 1x RS232
    • 1x LIN
    • 2x CAN-FD
  • Power supply by RENESAS E1 On-Chip debugger or externally (12V DC input)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.70 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 702 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア
BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。
Software Package ルネサス
1件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

MCAL Package Installation and MCAL Architecture Introduction

In this video, we will show you how to use a MCAL package

ニュース&ブログ