メインコンテンツに移動

説明

バッテリを安全に使用するためには、バッテリ管理システムがバッテリの充電状態(SOC:State Of Charge)と劣化状態(SOH:State Of Health)を推定する必要があります。BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。

また、お客様は、高い測定精度と優れた長期ドリフト性能を備えたISL78714を制御するASIL対応MCU搭載のリファレンスボードを選択可能です。

このソフトウェア/モデル及びアプリケーションノートは、以下条件を満たす方のみダウンロード可能です。

  • My Renesasアカウントへのログインが可能 (法人アドレスのみ対象とします)
    *アカウントがない場合には、サインアップ(会員登録)する必要があります。
  • 本ソフトの動作するキットを購入済みである
  • 競合他社と関連する商社、個人用途、調査目的等でない

特長

  • Simulink®のサンプルアプリケーションモデルおよびサンプルバッテリモデルの提供により、設計段階からシミュレーション可能となり、開発における手戻りを低減  
  • サンプルアプリケーションモデルからサンプルアプリケーションソフトウェアを自動生成(オートコード)可能であり、ソフトウェアプログラミングの負担を低減
  • Battery Management IC (BMIC)、Intelligent Power Device (IPD)を制御するサンプルドライバソフトウェアの提供により、ソフトウェアプログラミングの負担を低減
  • PCでのシミュレーションからボード上での実行までを網羅したアプリケーションノートの提供により、ルネサス環境における開発をサポート
  • 高い安全性を備えた2 CPUコア(Main 1 + Checker 1)RH850/P1M搭載ボードに加え、コストメリットのある1CPUコア(Main 1 + Checker 0)RH850/F1KM搭載ボード+Single BMIC評価ボードにも対応

ターゲットデバイス

 
分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 181.87 MB
1件
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード ZIP 9.27 MB
1件

関連ボード&キット

 
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア

ニュース&ブログ