メインコンテンツに移動

概要

説明

RL78/F15ターゲットボードは、E2オンチップデバッギングエミュレータと接続して使用可能なCPUボードで、ターゲットMCUの評価を容易に行うことができます。

特長

  • RL78/F15を搭載 – 144ピンQFP、512KBフラッシュ - R5F113TL
  • 4MHzの共振器と32.768kHzの共振器を搭載
  • ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を装備
  • フラッシュメモリ書き込みとオンチップデバッグの両方に対応 (TOOL0ピン使用)
  • 拡張可能。周辺基板コネクタには、マイクロコントローラピンが装備されています

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.42 MB
クイックスタートガイド PDF 430 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター