概要
説明
USB Tyoe-CとUSB Power Delivery(PD)は、モバイルデバイスへの電力供給の標準となりました。 これらのデザインは、低コストのシングルポートおよびデュアルポートUSB Type-CおよびUSB PD 3.1電源アダプタを提供し、100W(5-20V/5A)のデュアル出力または140W(5-28V/5A)のシングル出力を備えたフレキシブルな電源オプションを提供します。 コストと電力効率が最適化されたこれらのアダプタは、性能を損なうことなくサイズと価格を最小限に抑えるコンポーネントを使用しています。
このシステムのメリット:
- 任意のUSB Type-Cシンクと互換性があり、USB PD 3.1をサポートして電圧または電力の自動ネゴシエーションを実現
- 90-264VAC の広いAC入力範囲、力率制御(PFC)内蔵
- 100WデュアルDC出力:5V / 3A、9V / 3A、15V / 3A、20V / 3.25A / 5A
- 140W DC出力:5V / 3A、9V / 3A、15V / 3A、20V / 5A、28V / 5A
- スタンバイ消費電力が低く(<300mW)、デュアルポート動作のDOEレベルVI要件に適合
- 最大リップル:200mVPP以下
製品比較
アプリケーション
携帯電話、タブレット、RPi、類似のシングルボードコンピュータ(SBC)、または任意のUSB Type-Cデバイス用の低コスト充電器および電源
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動100W/140W USB Type-C & USB PD 電源(複数出力)
Sync Controller
製品
DC/DC Controller
製品
DC/DC Controller
製品
USB PD Controller
製品
USB PD Controller
製品
Optocoupler
製品
Isolated Flyback AC/DC
製品
GaN FET
Exiting Interactive Block Diagram
100W/140W USB Type-C & USB PD 電源(単一出力)
PFC Controller
製品
Isolated Flyback Controller
製品
Sync Controller
製品
USB PD Controller
製品
Optocoupler
製品
Optocoupler
製品
GaN FET
GaN FET
Exiting Interactive Block Diagram