概要
説明
再生可能エネルギーに基づくソーラーマイクロインバータシステムは、消費者の間でますます人気が高まっています。 各システム装置は、わずか数十ボルトのDC電圧で動作し、並列に接続されているため潜在的な安全上の問題が最小限に抑えられます。 ルネサスは他のすべての主要な電源およびアナログデバイスとともに高性能MCUを提供しています。
このシステムのメリット:
- 240MHzマイコンは、高分解能PWMを使用してDC/DCおよびDC/AC変換の高精度制御を実現します。
- MOSFETとドライバにより高効率のパワーデバイス動作が保証されます。
- 光結合型アイソレーションアンプは、高電圧デバイスによる損傷から低電圧デバイスを保護します。
製品比較
アプリケーション
- 太陽光発電システム
- エネルギー貯蔵
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MOSFET
製品
GaN FET
製品
Photocoupler Isolation Amplifier
製品
MCU
製品
MOSFET Driver
製品
Buck
製品
PWM Controller
製品
Exiting Interactive Block Diagram