概要
説明
ルネサスの140W USB Type-C電源は、SuperGaN技術と高度なUSB PD製品ポートフォリオを特長とし、システム効率を向上させます。 このデザインは、適応型ゼロ電圧スイッチング (ZVS) とスマートな PFC オン/オフ制御により、さまざまな負荷で性能を最適化します。 最大 28V の USB PD 3.1 EPR 規格および規制要件に準拠しており、BOM コストを最小限に抑えながら、効率的な電力供給の新たな基準を設定します。 この製品は、小型化と軽量化を実現するコンパクトな設計を提供し、費用対効果と統合の容易さを最適化することで、高効率電源への業界のトレンドに対応しています。 その高い性能により、要求の厳しいアプリケーションでの信頼性の高い動作が保証され、最新の電力供給ニーズに理想的な選択肢となっています。
このシステムのメリット:
- 28V/5Aで95%を超える効率を実現する適応型ZVS制御
- コスト最適化された部品構成
- スマートPFCオン/オフ制御により、軽負荷時の効率を向上
- USB PD 3.1 EPR規格(最大28V)に準拠
製品比較
アプリケーション
- ノート PC
- 携帯電話とタブレット
- USB Type-C給電システム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動PFC Control
製品
AC/DC Regulator
製品
AC/DC Controller
製品
Rectifier Controller
製品
USB PD 3.1 Controller
製品
Photocoupler
製品
Photocoupler
製品
GaN FET
GaN FET
製品
Exiting Interactive Block Diagram