RAA223011 High Voltage Buck Converter Evaluation Board
The RAA223011 evaluation board (RTKA223011DE0000BU) is a high voltage buck converter that is designed to demonstrate a low-cost high performance non-isolated AC/DC...
RAA223011は汎用入力AC/DCスイッチングレギュレータで、最大出力電力5Wを供給する700VのMOSFETを内蔵し、超低スタンバイ電力を可能としています。 出力電圧は最低3.3Vまで設定することが可能です。高電力にはRAA223021デバイスを、低コストの低電力ソリューション(2W未満)にはRAA223012デバイスをご利用ください。
700V AC/DCレギュレータは、降圧、一次側制御フライバック、二次側制御フライバックなど、様々なトポロジに対応します。
RAA223011は高負荷時のコンスタント・オフタイム制御方式と軽負荷動作のパルス周波数変調(PFM)を統合しています。 コンスタント・オフタイム方式によりスイッチング周波数がおよそ30kHzと可聴周波数帯域以上となる様制御されています。PFMは優れた軽負荷時の効率と超低消費電力(無負荷時10mW未満)を提供するとともに、潜在的な可聴ノイズを除去します。 電力効率は最大80%まで達成されます。 内蔵の周波数ディザリングはさらにEMI ノイズスペクトルを削減できます。
RAA223011には低い入力電圧で入力回路の過電流を防ぐ入力ブラウンアウト保護や、短絡、過負荷、オープンフィードバックなど出力フォルト条件下で動作するプロテクション機能(自動復帰)も備えております。
RAA223011は小型の5 Ld TSOT23、7 Ld SOIC、および8 Ld SOICパッケージでお求めいただけます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.48 MB | |
カタログ | PDF 6.33 MB English | |
EOL通知 | PDF 603 KB | |
その他資料 | XLSX 167 KB | |
4件
|
The RAA223011 evaluation board (RTKA223011DE0000BU) is a high voltage buck converter that is designed to demonstrate a low-cost high performance non-isolated AC/DC...
The RAA223011 evaluation board (RTKA223011DE0010BU) is a high voltage buck converter that is designed to demonstrate a low-cost high-performance non-isolated AC/DC...
The RTKA223011DE0020BU evaluation board is a high voltage buck converter that demonstrates a low-cost high-performance non-isolated AC/DC conversion solution. It...
The RTKA223011DR0030BU demonstration board is a high voltage buck converter. It demonstrates a low-cost high performance non-isolated AC/DC conversion solution. It...
The RTKA223011DR0040BU demonstration board is a high voltage buck converter. It demonstrates a low-cost high-performance non-isolated AC/DC conversion solution. It...
CN190-1-5GPWR-REFZ リファレンスデザインは、-48V から 48V の非絶縁型ソリューションを可能にするアプリケーションアクセラレータユニット (AAU) 用パワーアンプ (PA) 電源ソリューションを提供します。 最大1500Wの出力をサポートします。 このボードでは、 ISL81805...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
非絶縁型700V耐圧 降圧レギュレータ RAA2230xxファミリは、超低消費電力、優れているノイズとEMI抑制、そしてシステム全体のコスト削減を実現し、センサシステム、家電、メータ、産業制御などの幅広いアプリケーションで使用されています。
汎用AC入力からマイコンやセンサに直接電力を供給できる非絶縁型700V耐圧AC/DC降圧レギュレータファミリを発売 | ニュース | 2021年6月24日 |
New Innovative Power Solutions in Legacy AC/DC Market | ブログ | 2021年6月24日 |