概要
説明
安全と財産保護に対する関心の高まりが、高度な監視システムの需要を推進しています。 AIを搭載したカメラは、リアルタイムの物体検知と異常検知でセキュリティを強化し、従来のCCTVよりも効果的なソリューションを提供します。
このAI搭載モニタリングカメラには、動的に再構成可能なプロセッサ(DRP)エンジンが搭載されており、ビジョンAIのパフォーマンスを向上させます。 パスワードで保護された接続、音声アラーム、イーサネットやUSBビデオストリーミングに対応した動体検知など、強化された機能のプラットフォームを誇ります。 4K 30fpsの画像処理と高度なデジタルノイズリダクション(2Dおよびオプションの3D)により、優れた鮮明度を確保し、粒状感を低減し、AIベースの監視や分析に不可欠な低照度条件での視認性を高めます。
このシステムのメリット:
- DRP-AIによるAI処理により、低消費電力で高いパフォーマンスを実現し、低消費電力のスタンバイモードも備えています。
- ワイドダイナミックレンジ、カスタム画像設定(彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス)、黒レベル補正は、AI検出用に映像を最適化し、厳しい照明条件でも高いパフォーマンスを保証します。
- パワーオーバーイーサネット(PoE)は、セットアップを合理化し、柔軟な導入を可能にする一方、イーサネットプロトコル(100/1000Mbps)は、信頼性の高い高解像度ストリーミングのための高速データ伝送を保証します。
- 電源構造の小型化により、コンパクトなカメラ設計が可能になり、かさばるインフラを必要としないシステムへの搭載が容易になります。
- AI ベースのビデオ分析により、群衆の動き、混雑パターン、滞在時間を監視して洞察を得ることができます。
製品比較
アプリケーション
- 屋内/屋外用カメラ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Load Switch
製品
UART USB Bridge
製品
MPU
製品
Clock
製品
PMIC
製品
LDO
製品
Buck Controller
製品
Buck Regulator
製品
DC/DC Step-Down
製品
Audio Codec
製品
Exiting Interactive Block Diagram