メインコンテンツに移動

概要

説明

Topics
【リビジョンアップ】AI アプリケーション統合開発環境 AI Navigator V1.2.0 (PDF | English, 日本語)
・RZ/V2H サンプル AI アプリケーションを追加
・RZ/V AI SDK v4.00 (DRP-AI TVM v2.2.1) に対応
・転移学習機能を強化
・モデル変換機能を強化
 

AI(Artificial Intelligence)を使用する組み込みシステム開発において、必要な機能を統合したAI Navigator を使用することにより、開発期間の短縮が実現できます。 

特長

  • AI アプリケーションをすぐに開発できるナビゲート環境
  • 豊富なサンプル AI アプリケーションと AI モデルを提供し、デバイス評価期間/アプリ開発期間を短縮
  • サンプル AI モデルの転移学習機能を提供し、ユーザー AI モデル設計工程/学習時間を短縮
  • ルネサスデバイスに最適化された AI モデル実行形式、ハードウェアアクセラレータを有効活用
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス (Note1)バージョンアップ内容動作環境
AI NavigatorV1.2.02024/10/11RZファミリリリースノート参照e² studioプラグイン
動作環境

インストールにつきましては、AI Navigator Quick Start Guide をご参照ください。

AI Navigator Quick Start Guide 

Note

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ツールニュース-リリース PDF 226 KB English
リリースノート PDF 417 KB English
2件

設計・開発

関連ボード&キット

ビデオ&トレーニング

AI Navigator Tutorial #1 - Run AI Application

AI Navigatorより、統合開発環境e2 studio上で簡単にAIアプリケーションの開発・実行を行うことが出来ます。


本動画では、AI Navigatorのインストール、RZ/V AIアプリケーションのインポートと実行手順を解説します。
AIモデルの学習と変換については、"AI Navigator Tutorial #2 - Customize AI model by Transfer Learning Tool"をご参照ください。


関連リソース

AI Navigator Quick Start Guide

詳細情報

機能

AI アプリケーションをすぐに開発できるナビゲート環境

簡単な GUI 操作で、ルネサス製デバイス上で動作する AI アプリケーションの開発をナビゲートし、最短の手順でルネサス製デバイスを最大限に活用した AI アプリケーション開発をサポートします。

AI アプリケーション開発用のツールチェインのダウンロード、およびインストールも本ツール上でガイドするため、e² studioに本プラグインをインストールするだけで、簡単に AI アプリケーション開発環境を構築できます。

画像
1 navigate environment

豊富なサンプル AI アプリケーションと AI モデルを提供し、デバイス評価期間/アプリ開発期間を短縮

ルネサスが提供する AI アプリケーション Zoo から、豊富なサンプル AI アプリケーションとサンプル AI モデルをインポートすることができます。ターゲットデバイスの実行形式の AI モデルも同梱しており、評価ボード上ですぐに AI アプリケーションを試すことができます。

同梱の AI モデルはオープンソースで公開しているため、目的に沿う AI モデルがあれば ユーザーのアプリケーションに流用し、AI モデル開発期間を短縮することも可能です。

画像
2 AI application and model

サンプル AI モデルの転移学習機能を提供し、AI モデル設計工程/学習時間を短縮

サンプル AI アプリケーションに含まれるAIモデルは、AI Navigator が提供する転移学習機能を利用して、ユーザーが用意したデータセットを使ってカスタマイズをすることができます。

既に設計/学習された AI モデルを基に、用途に合わせたチューニングができるため、AI モデル設計工程と学習時間を短縮できます。

本プラグイン環境を使用した AI アプリケーション開発に慣れ、自分で新しい AI モデルを作ってみたい、という AI モデル開発初心者にもおすすめの機能です。

画像
3 AI model training

ルネサス製デバイスに最適化された AI モデル実行形式、ハードウェアアクセラレータも有効活用

AI アプリケーション付属のサンプル AI モデルは、ルネサス製デバイスに最適化された実行形式で提供され、すぐに最高のパフォーマンスの AI 処理を体験することができます。

現在ターゲットとしてサポートしている RZ/V シリーズに対しては、ハードウェア AI アクセラレータ DRP-AI を活用した実行形式 *1 に変換し、通常の組み込みソフトウェアでは実現できない AI 処理性能を実現します。

転移学習によってカスタマイズした AI モデルも、本プラグインが提供する変換ツールを使用することで、各ターゲットデバイスに最適化した実行形式に変換することができます。

*1 DRP-AI TVM: https://www.renesas.com/ai-tool-drp-ai-tvm