概要
説明
人々がホームセキュリティを強化する方法をますます模索する中、クラウド接続されたドアベルを使用すると、ユーザは玄関ドアをリアルタイムで監視できます。 これらのデバイスは、誰かが近づくたびに即時アラートとライブビデオフィードへのアクセスを提供し、ユーザがライブストリームビデオを表示したり、写真を撮ったり、システムステータスを確認したりして、セキュリティ、利便性、スマートホームの統合を強化します。
このクラウド接続ビデオドアベルの設計は、統合されたバッテリ充電器、パワーマネジメントIC(PMIC)、およびWi-Fi SoCを備えており、比類のない低消費電力を保証します。 これにより、ライン電圧が切断された場合でも、バッテリからの長時間の継続的な接続が可能になります。 このデザインは、高PSRRビデオセンサPMICを利用して、イメージセンサにクリーンな電力を供給し、可能な限り最高の画質を保証します。 また、セキュアソフトウェアアップデート無線(SUOTA)、電源およびバッテリ監視などのシステムハウスキーピング機能も含まれています。
システムの利点 :
- 超低消費電力なシステムで、Wi-Fi接続を維持しながらバッテリ寿命を延ばします。
- 柔軟性があり、高度に統合され、最適化された電源方式。
- 複数の認定済み超低電力Wi-Fiモジュールが利用可能で、設計を簡素化し、市場投入までの時間(TTM)を短縮します。
- Wi-Fi接続の有無にかかわらず動作します。
- 低ノイズと高PSRRビデオセンサPMICによる最高の画質を実現。
製品比較
アプリケーション
- テレビドアホン
- コンパクトなライブストリームカメラ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Flash Memory
製品
Ultra-Low Power Wi-Fi SoC
製品
Ultra-Low IQ DC/DC Buck
製品
Ultra-Low Noise and High PSRR PMIC
製品
DC/DC Buck
製品
Ultra-Low Power Charger and PMIC
製品
Exiting Interactive Block Diagram