メインコンテンツに移動

ブログ

Renesas and Canonical to Drive Innovation in Scalable Edge Computing with RZ MPUs Blog Image

ルネサスとCanonicalがRZ MPUsを用いたスケーラブルなエッジコンピューティングのイノベーションを推進

ルネサスとCanonicalのコラボにより、OEMおよびODM向けにスケーラブルで商用グレードのソリューションを提供します。ルネサスのRZ MPUファミリーとUbuntuのエコシステムを活用し、効率的なエッジコンピューティングと信頼性の高いセキュリティメンテナンスを実現します。

Low-End MCU Selection for System Cost Reduction Blog Image

システムコスト削減のためのローエンドMCUの選択

ルネサスのエントリーレベルのMCUは、素晴らしいコストパフォーマンス性能と柔軟性を提供し、次世代プロジェクトのための革新性、有効性、効率性を示します。

Renesas 365, Powered by Altium, the First Implementation of Renesas' Digitalization Vision Blog Image

Renesas 365 Powered by Altiumはデジタライゼーションへの第一歩

ルネサスが2026年に提供を開始するRenesas 365プラットフォームについて、担当VPらが語ります。

Let's try running the RL78 family using the Arduino IDE!

Arduino IDEを使ってRL78ファミリを動かしてみよう!

初心者からプロまで人気のArduinoの開発環境Arduino IDEを使ってRL78を動かせることを知っていましたか?
環境の立ち上げから公開しているアプリケーションノートまで簡単に説明します。

New MCU, RL78/G23, Satisfies the Latest IoT Edge Device Trends Blog

最新のIoT Edge デバイスのトレンドにマッチする新マイコン- RL78/G23

新しく発表したRL78/G23が、IoT Edge デバイスにおけるトレンドに最適な周辺機能を搭載したマイコンであることを、RL78/G23の製品企画、販売戦略に携わるStaff Engineerの畑木尚がご紹介します。

Blog image Motor and RL78

RL78ファミリで実現するブラシレスモータ制御

ブラシレスモータを使用するメリットや一般的なモータ制御方法について説明し、RL78シリーズ向けのモータ制御サンプルソフトや開発支援ツールをご利用いただくことで、モータ制御開発を簡単に行えることをご紹介します。

Renesas Ready Partner Program and Linaro ONELab Join Forces to Revolutionize IoT and Edge Computing Blog Image

Renesas Ready Partner ProgramとLinaro ONELabが連携し、IoTとエッジコンピューティングを改革

相互運用性テストを強化し、IoTおよびエッジコンピューティングソリューションを加速するためにルネサスとLinaroが協力します。本コラボレーションは、イノベーション、効率性、シームレスなプラットフォーム統合を推進することを目的としています。

How Bluetooth Low Energy is Revolutionizing Automotive Connectivity Blog Image

Bluetooth Low Energyが自動車のコネクティビティに革命をもたらす。

DA14533 Bluetooth LE SoCがTPMSやその他の次世代車載アプリケーションでどのようにリードしているかをご覧ください。

Integrated Telematics Gateway: Secure, Connected, and Efficient Vehicle Systems Blog Image

統合テレマティクスゲートウェイ:安全性、接続性、効率性を備えた車両システム

ルネサスのテレマティクスゲートウェイソリューションは、安全な車両制御、効率的なゾーン制御、シームレスなOTA(Over-the-Air)アップデートを提供し、自動車メーカーが信頼性の高いコネクテッドシステムを構築できるよう支援します。

Enhance Power Efficiency with High AI Performance for your Next AI Cameras and Mobile Robots Blog Image

次世代の AI カメラやモバイルロボット向けに高いAI性能と電力効率向上を両立

エッジAIを活用した高い画像認識精度がバッテリー寿命を延ばし、AIカメラアプリケーション全体の開発を強化することを理解する。