概要
説明
マスタアクチュエータユニットは、HVACシステムの中央制御ハブとして機能し、スレーブアクチュエータユニットのすべての機能を実行しながら、追加の機能を提供します。 屋内外のセンサユニットやスレーブアクチュエータユニットからデータを収集し、IPゲートウェイが実装されている場合はインターネットから気象情報を収集できます。 このユニットは、アルゴリズムまたは高度な組み込みAIテクノロジを使用して、流れの方向や温度など、各スレーブアクチュエータの設定値を計算および決定します。 これらのセットポイントは、各スレーブアクチュエータとマスタユニットに提供され、Bluetooth® またはWebインタフェースを介してミラーリングできるローカルグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。
さらに、リアルタイムクロック(RTC)を管理して、システム全体の曜日、時刻、または休日に基づいて動作モードを同期します。 システムの観点からは、マスタアクチュエータとスレーブアクチュエータは同じハードウェアとソフトウェアを共有し、マスタは特定のデバイスではなく役割として機能します。 この設計により、単一障害点が防止され、必要に応じて別のスレーブアクチュエータがマスタの役割を引き受けることができますが、システム内でアクティブにできるのは常に1つのマスタのみです。
システムの利点 :
- MCUはBluetooth 5メッシュ通信を可能にし、他のデバイスとのシームレスな接続を実現します。
- マスタアクチュエータには、HTTPSやMQTTなどの安全な通信プロトコルを使用して、イントラネット/インターネットアクセス用の統合ゲートウェイをオプションで含めることができます。
- Wi-Fi(IEEE 802.11)、ThreadまたはZigbee(IEEE 802.15.4)、イーサネット(IEEE 802.3)、LTE-M/NB-IoT、LoRaWAN®など、地域の可用性と要件に応じて、複数の接続テクノロジをサポートします。
製品比較
アプリケーション
- スマートホーム
- HVACシステムの構築
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
ボード&キット
MCU
製品
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
Half-Bridge Driver
製品
Half-Bridge Driver
製品
Half-Bridge Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram