メインコンテンツに移動

スレーブアクチュエータを内蔵したスマートHVAC制御

概要

説明

スレーブアクチュエータユニットは、マスタアクチュエータからのコマンドを実行することにより、家や建物の特定の部屋またはセクションのファンまたはHVACシステムを制御します。 ブラシレスDC(BLDC)ファンモータの回転数、エアフロー方向(イン/アウト、オプションでアップ/ダウン、左/右)、フローセンサの測定値(リットル/分)、0%から100%までの電気ヒータ設定など、さまざまなファン制御を管理します。 HVACシステムを制御する場合、アクチュエータには、BLDCコンプレッサモータのRPMやコンプレッサ圧力センサなど、制御を強化するための追加のセンサと出力が組み込まれている場合があります。 静電容量式タッチ、プッシュボタン、またはLCDを介したユーザインタフェースは、ローカル値を表示し、データ入力を可能にします。 より高度なGUIには、マスタアクチュエータ、IPゲートウェイ、またはスマートフォンを介してアクセスできます。 リアルタイムクロック(RTC)を統合して、曜日、時刻、休日に基づいて動作モードを切り替え、システム全体で同期させることができます。

システムの利点 :

  • Bluetooth® 5メッシュ通信により、他のセンサやアクチュエータとの安全な双方向パケットデータフローが可能になります。
  • 低消費電力で動作し、接続性を維持しながらマイクロアンペアレベルの平均値を達成します。
  • 追加の配線が不要になり、設置が簡素化され、コストが削減されます。
  • セットアップ不要の自動ルーティングが特徴で、使いやすさが向上しています。
  • 航続距離に対してスケーラブルな速度を提供し、場所に応じて航続距離を延長したり、速度を上げたりする柔軟性を提供します。
  • 230VAC、110VAC、または24VDCを含むビル制御システムからの電源オプションをサポートします。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.415 Galvanic Isolation Galvanic Isolation Galvanic Isolation Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU080 EU080 EU080 Bridge Rectifier Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.106 Sheet.114 Sheet.115 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Sheet.117 LCD LCD LCD Cap Touch Sensors Cap Touch Sensors Cap Touch Sensors Cat5/7 PHY Cat5/7 PHY Cat5/7 PHY Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT Lora, etc. Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT Lora, etc. Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT Lora, etc. Pressure Sensor Pressure Sensor Pressure Sensor Flow Sensor Flow Sensor Flow Sensor Slave Power Board Slave Power Board Slave Power Board Main Power 230Vac/110Vac Main Power 230Vac/110Vac Main Power 230Vac/110Vac Connector 1.170 MCU RX65N MCU RX65N MCU RX65N Sheet.154 Sheet.155 Connector 1.170.156 200-400Vdc 200-400Vdc 200-400Vdc HV DC Rectifier HV DC Rectifier HV DC Rectifier LV DC Supply LV DC Supply LV DC Supply e.g.24V e.g.24V e.g.24V High Voltage IPM1 High Voltage IPM1 High Voltage IPM1 Sheet.75 Shunt Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 DC DC DC Sheet.76 Shunt.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 U U U Sheet.77 Shunt.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 V V V Sheet.78 Shunt.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 W W W Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Motor Sheet.37 Sheet.38 M M Inductive Position Sensor 1 Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Sheet.151 HV Compressor Motor HV Compressor Motor HV CompressorMotor Motor.166 Sheet.167 Sheet.168 M M Inductive Position Sensor 2 Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Sheet.170 HV Fan Motor HV Fan Motor HV FanMotor Sheet.172 3 3 3 3 Sheet.175 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 U,V,W U,V,W U,V,W Connector 1.170.218 6 6 6 6 Sheet.221 3.5 3.5 3.5 3.5 Sheet.224 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.235 Sheet.236 Sheet.237 Sheet.238 Intelligent Power Module Intelligent Power Module Intelligent Power Module High Voltage IPM1 High Voltage IPM1 High Voltage IPM1 Sheet.323 Shunt Sheet.325 Sheet.326 Sheet.327 DC DC DC Sheet.329 Shunt.60 Sheet.331 Sheet.332 Sheet.333 U U U Sheet.335 Shunt.65 Sheet.337 Sheet.338 Sheet.339 V V V Sheet.341 Shunt.70 Sheet.343 Sheet.344 Sheet.345 W W W Sheet.347 Sheet.348 Sheet.349 U,V,W U,V,W U,V,W 6 6 6 6 Sheet.355 3.5 3.5 3.5 3.5 Sheet.358 Sheet.359 3 3 3 3 Sheet.362 Sheet.366 Sheet.367 Sheet.368 Connector 1.170.372 Connector 1.170.373 Sheet.374 Sheet.379 Sheet.380 Connector 1.170.381 Sheet.386 2 Communication Lines B.795 2 2 2 2 2 2 2 Sheet.393 Sheet.395 Sheet.396 Sheet.397 Sheet.398 Sheet.404 Sheet.405 Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner Slave Control & Communication Board Sheet.417 Sheet.418 Sheet.419 Sheet.420 Slave Control & Communication Board Slave Control & Communication Board Slave Control & Communication Board 3V3 500mAmax 3V3 500mAmax 3V3 500mAmax Sheet.427 Antenna Sheet.429 Sheet.430 Sheet.431 Sheet.432 Sheet.433 2 2 2 2 Sheet.437 Sheet.438 MCU 2 MCU MCU Vdd VDD VDD SCI SCI SCI BLE5 PHY BLE5 PHY BLE5 PHY Sheet.439 MCU 1 MCU MCU PWM x6 PWM x6 PWM x6 ADCs ADCs ADCs I2C I2C I2C I2C I2C I2C Vdd VDD VDD SCI SCI SCI Flow Sensor I/F or ADC Flow Sensor I/F or ADC Flow Sensor I/F or ADC PWM x6 PWM x6 PWM x6 ADCs ADCs ADCs I2C I2C I2C Sheet.440 MCU 3 MCU MCU Vdd VDD VDD SCI SCI SCI LCD I/F LCD I/F LCD I/F Cap Touch Cap Touch Cap Touch Ethernet Ethernet Ethernet Serial I/F Serial I/F Serial I/F SCI SCI SCI
Exiting Interactive Block Diagram