メインコンテンツに移動

スマートレンジフード

概要

説明

スマートキッチンが進化するにつれ、従来の接触型ボタンから、強化された機能と現代的な美観を兼ね備えた洗練されたタッチベースのインタフェースへの需要が高まっています。 このシステムは、32ビットMCUを搭載した洗練されたコンパクトな設計を提供し、非接触の操作とシステムレベルの統合を可能にしてパフォーマンスを向上させます。

このシステムのメリット:

  • コンパクトなPCBレイアウトにより、システム設計の柔軟性が向上します。
  • 1つのMCUで複数の機能に対応することで開発を簡易化。
  • 温度、湿度、サーモパイルセンサをサポートし、高度な環境モニタリングを可能にします。
  • 高度なヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能のための近接タッチコントロール。
  • RA2E1マイコンに搭載された静電容量式タッチセンサユニット2(CTSU2)は、タッチ精度と耐ノイズ性を向上させています。

製品比較

アプリケーション

  • スマートレンジフード
  • スマート家電

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 1 Connector Arrow.50 Connector Arrow Connector Arrow.9 Connector 1.160 Connector Arrow.11 5V 5V 5V <5mA <5mA <5mA Connector Arrow.14 Connector Arrow.15 3.3V <0.6mA 3.3V <0.6mA 3.3V<0.6mA 5V <4mA 5V <4mA 5V<4mA Connector Arrow.21 5V 5V 5V <70mA <70mA <70mA Connector Arrow.26 Connector Line Plug Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Diode Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Capacitor Polarized Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Connector Line.43 Ground - Earth Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 JP121 JP121 JP121 3.3V for Sensors 3.3V for Sensor 3.3V for Sensor 5V 5V 5V AC 85~265V Input AC 85~265V Input AC 85~265V Input Connector 1.160.54 Bi-directional.61 Connector Arrow.62 Touch Key Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Proximity Button Capacitive Touch Electrode Proximity Button Capacitive Touch Electrode Proximity Button Capacitive Touch Electrode 5V 5V 5V <20mA <20mA <20mA Connector Line.76 Connector Line.77 Connector Line.79 Speaker speaker_8_ Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Buzzer Buzzer Buzzer Diode - Photodiode Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Darlington.651 Sheet.104 Darlington.254 Resistor - Fixed Connector Line.107 Connector Line.108 5V 5V 5V *For range ambient temperature *For range ambient temperature *For range ambient temperature Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator LDO LDO LDO Level Shifter Level Shifter Level Shifter Humidity & Temp Sensor All-In-One Air Quality Module All-In-One Air Quality Module Thermopile Thermopile* Thermopile* Fan Motor Unit Fan Motor Unit Fan Motor Unit Sheet.112 MCU MCU MCU GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO PWM PWM PWM CTSU CTSU CTSU I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件