メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL33003は、2チャネルバスバッファであり、I2C仕様で定められた400pFの最大バス容量を超えてバッファリングを提供します。さらに、ISL33003にはパッシブバスのプルアップ抵抗からの電力消費を削減し、データレートの性能を向上させる立ち上がり時間アクセラレータ回路が備わっています。

このデバイスには、ライブバックプレーンにI2Cデバイスを接続する際にデータおよびクロックラインの破損を防止するホットスワップ回路も含まれており、混合供給電圧アプリケーション向けのレベル変換機能も追加されています。ISL33003は、+2.3Vから+5.5Vの供給電圧で動作し、温度範囲は-40°Cから+85°Cです。

特長

  • 2チャネルI2C互換双方向バッファ
  • +2.3VDC~+5.5VDCの電源電圧範囲
  • 400kHz動作
  • バス容量バッファリング
  • 立ち上がり時間アクセラレータ
  • ホットスワップ機能
  • すべてのピンで±6kVクラス3 HBM ESD保護,
  • SDA/SCLピンで±12kV HBM ESD保護
  • イネーブルピン
  • ロジックレベル変換
  • Pbフリー(RoHS準拠)8 Ld TDFN(3mm x 3mm)および8 Ld MSOPパッケージ
  • 低静止電流:2.1mA typ
  • 低シャットダウン電流:0.5µA typ

製品比較

アプリケーション

  • I2Cバス・エクステンダーおよびキャパシタンス・バッファリング
  • 電気通信、データ通信、およびコンピューター・サーバー用サーバー・ラック

デスクトップ・コンピューター ホットスワップ対応ボード挿入およびバス絶縁

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター