概要
説明
このソーラーパネルの追跡およびクリーニングシステムは、ソーラーパネルの受光とメンテナンスを最適化することにより、電力ハーベスティングを強化します。 トラッキングシステムは、太陽の位置に応じてパネルを調整し、日射センサを使用して太陽光の収集を最大化します。 クリーニングシステムは、ワイパーとスプリンクラーでパネル表面をきれいに保ちます。 MCUは、トラッキングモータとワイパーモータを制御し、ウォーターポンプの電磁弁を作動させます。 Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)、LTEモジュールは、クラウド接続を提供し、リモート操作を可能にし、システムの機能とアクセシビリティを強化します。
このシステムのメリット:
- BLDCモータの採用によりメンテナンスの必要性を低減。
- 超低電力Wi-Fi + Bluetooth LEモジュールにより、クラウド接続とスマートホームシステムとの統合が可能になります。
製品比較
アプリケーション
- 産業用およびスマートホームアプリケーション向けのソーラーパネルメンテナンス
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Wi-Fi + Bluetooth Low Energy
製品
DC/DC
製品
MCU
製品
Gate Driver
製品
Gate Driver
製品
Gate Driver
製品
Load Switch
製品
MOSFET Bridge
製品
MOSFET Bridge
製品
MOSFET Bridge
製品
Exiting Interactive Block Diagram