メインコンテンツに移動

概要

説明

The RAA211233 is an integrated 24V, 3A, 1.4MHz synchronous buck regulator with current mode constant on-time (COT) control. 

The RAA211233 features comprehensive protection including input undervoltage lockout (UVLO), overcurrent protection (OCP), output undervoltage protection (OUVP), and over-temperature protection (OTP). The device is available in a 6 Ld TSOT23 package.

The device is available in a 6 Ld TSOT23 package.

特長

  • 4.5V to 24V input supply range
  • Up to 3A output current
  • Integrated high-side (85mΩ) and low-side (45mΩ) MOSFETs
  • 1.4MHz switching frequency
  • 400μA quiescent current
  • Minimum on-time of 66ns
  • Minimum off-time of 250ns
  • 0.6V reference voltage with 2% accuracy
  • PFM mode under light-load condition
  • Current mode Constant On-Time (COT) control with internal compensation
  • Internal 1.2ms soft-start time
  • Protection: Low-Side Overcurrent (LSOC) limit, input Undervoltage Lockout (UVLO), Over-Temperature Protection (OTP), Output Undervoltage Protection (OUVP) with Hiccup Mode
  • Accurate EN threshold
  • 6 LD TSOT23 package

製品比較

アプリケーション

  • General purpose
  • Industrial power supplies
  • Embedded systems and I/O supplies
  • Sensor, imaging, and radar
  • Instrumentation, medical, audio, and RF power supplies

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.64 MB
1件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター