概要
説明
テクノロジの進歩に伴い、消費者は、電動自転車やエレベーターなどの最新のアプリケーションでのユーザエクスペリエンスを向上させる直感的でインタラクティブなインタフェースを期待しています。 これらの生命にかかわるシステムでは、操作パネルとシステムコントローラ間の完璧な通信が、信頼性と安全性を確保し、最高レベルの安全性を提供するために不可欠です。
CAN FDのような応答性が高く、エラーのない通信を実現するタッチパネルは、システム障害や事故のリスクを最小限に抑え、安全な運用のために重要です。 このシステム設計は、CANを備えた信頼性の高いヒューマンマシンインタフェース(HMI)を提供します。 タッチキーテクノロジは、濡れた環境でも応答し、ハプティクス機能を備えているため、操作の信頼性を向上させ、ユーザに触覚フィードバックを提供します。 さらに、近距離無線通信(NFC)によるカード認証機能が含まれており、オフィスやホテルのエレベーターの個人認証をサポートします。
このシステムのメリット:
- CANを介したコントロールパネルとシステムコントローラ間の信頼性の高い通信により、迅速なシステム応答とリアルタイム制御が可能になり、全体的な安全性が向上します。
- タッチパネルとハプティクスは、濡れた環境でも確実に動作し、ユーザからのフィードバックを強化し、あらゆる動作条件で耐久性と使いやすさを向上させます。
- NFCによるユーザ認証により、パーソナライズされたアクセスが可能になり、スケーラブルな設計とアプリケーションのためのセキュリティが強化されます。
製品比較
アプリケーション
- 電動自転車
- エレベーター
- 産業機器
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
NFC
製品
Air Quality Sensor
製品
ボード&キット
ドキュメント
Temperature & Humidity Sensor
製品
ボード&キット
ドキュメント
Haptics Driver
製品
ボード&キット
Buck Regulator
製品
Bluetooth Low Energy
製品
ボード&キット
Class D Amplifier
製品
Exiting Interactive Block Diagram