Fast Prototyping Board for RX140 MCU Group
Fast Prototyping Board for RX140 MCU GroupはRX140 MCU(R5F51406BGFN)を搭載しており、お手頃な価格でRX140の評価並びに様々なアプリケーションの試作開発を行える評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており...
RX140グループはRX100シリーズ最高レベルの処理性能と低消費電流を実現したマイコンです。これにより、家電、産業、ビルディングオートメーション(BA)など幅広い用途にお使い頂けます。RX140は、RXv2コア搭載により最大動作周波数48MHzを実現し、従来のRX130と比較して約2倍の処理性能を達成しました。また、CPU動作時で56µA/MHz、スタンバイモードで0.25µAと従来比で30%以上の低消費電力化を図りました。さらに、低消費電力モード(スヌーズモード)を搭載したことにより、間欠動作が必要となるアプリケーションの低消費電力化が可能です。また、最新の静電容量式タッチセンサとして第3世代のタッチIPを搭載しており、従来よりノイズ耐性が飛躍的に向上し、さらに耐水性も高まることで、ノイズの多い環境や水回りなどこれまで以上に幅広い用途で採用いただけるようになります。周辺機能も拡充しており、リアルタイムな通信を可能にするCANの搭載や、データの盗聴や改ざんなどセキュリティ上の脅威を低減するAESアクセラレータと真性乱数発生器を搭載しています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX] μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RX Driver Package RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
|
Software Package | ルネサス |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
e² studio パートナーOS対応デバッグ機能 リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグをサポートする統合開発環境e2 studio標準搭載のデバッグ機能
|
Plug-in, OS Aware Debugging, Etc. | ルネサス |
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
CS+ パートナーOS対応デバッグプラグイン リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 [ルネサスIDE CS+用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
|
Plug-in, OS Aware Debugging, Etc. | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
E20エミュレータ [R0E000200KCT00] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
外部フラッシュ定義エディタ 外部フラッシュメモリへのデータダウンロード用ユーティリティ(エミュレータ用)
|
Other Emulators and Options | ルネサス |
RXファミリ用 DSPライブラリ DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
|
DSP / FFT | ルネサス |
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
暗号ライブラリ セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
|
Security / Crypto | ルネサス |
RX スマート・コンフィグレータ 「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
I²C シリアルEEPROMドライバ I²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
SPIシリアルEEPROMドライバ SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
ファームウェアアップデートモジュール ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。
|
Security / Crypto | ルネサス |
RX ファミリ Renesas FreeRTOS RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
|
FreeRTOS | ルネサス |
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
|
Imaging | ルネサス |
RXファミリ用CS+シミュレータ RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
RXファミリ用e² studioシミュレータ RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
30件
|
Fast Prototyping Board for RX140 MCU GroupはRX140 MCU(R5F51406BGFN)を搭載しており、お手頃な価格でRX140の評価並びに様々なアプリケーションの試作開発を行える評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており...
Target Board for RX140は初期の導入検討用として安価に入手でき、RX140の全信号ピンにアクセス可能な評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており、デバッグ用PCと接続することで、すぐにアプリケーションの開発が可能です。さらに、タッチ動作に必要なLPF用コンデンサを実装することで...
RX140搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
3Dジェスチャリファレンスデザイン
ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した空間上の手の位置を検出するリファレンスデザインです。センサから最大200mmの高さまでの手の位置を(x,y,z)の座標に変換します。また、正確かつ高速に変換出来るのでジェスチャ動作や簡単な図形認識による機器の操作を可能とします...
シリアルLCD+タッチ リファレンスデザイン、RXファミリマイコンとSPIで接続したQVGA LCDモジュールに電子レンジ風の操作画面を表示できます。静電容量式タッチボタンとスライダーは透明電極で形成されており、LEDバックライトに照らされて黒色の筐体から白く浮かび上がる仕様になっています。本ページに公開されている基板の回路図...
ルネサス静電容量センサ CTSU2は外付け部品無しにアクティブシールドを利用することができます。アクティブシールドは自己容量ボタンのノイズ耐性向上の他耐水性向上にも効果があります。
自己容量耐水ボタンソリューション・リファレンスデザインは自己容量ボタンに対する従来のGNDシールドとアクティブシールドの耐水性を比較できます...
RX140 静電容量タッチ評価システム(RTK0EG0039S01001BJ) およびタッチレスデモで低消費電力待ち受けを実現するスマートウェイクアップソリューションです。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
RX130グループマイコンより、30%以上の低消費電力化及び2倍の性能の向上を実現しました。最新の静電容量式タッチIP搭載やセキュリティ機能があるなどRX140がお客様のシステムをよりスマートにします。RX140の製品コンセプトとお客様にとってのベネフィットをご紹介する動画をご覧ください。