メインコンテンツに移動

概要

説明

RX140 静電容量タッチ評価システム(RTK0EG0039S01001BJ) およびタッチレスデモで低消費電力待ち受けを実現するスマートウェイクアップソリューションです。

リファレンスデザイン

特長

  • 従来より約90%の消費電流を削減した低消費電力待受け (12chでの待受時) 
    • CTSU2SLの新機能 “自動判定機能”、“複数電極接続機能”およびスヌーズモードの活用で消費電流を大幅に削減
  • すぐに評価・開発が可能
    • 評価および開発に必要なハードウェア、サンプルソフトウェアを準備
  • ユースケースを想定したアプリケーションを提案
    • 昨今、需要が高まっている非接触操作のユースケースを提案するデモンストレーションを準備

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 8.12 MB English , 简体中文
アプリケーションノート PDF 877 KB English
アプリケーションノート PDF 1.69 MB English
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 2.54 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 860 KB
2件

サンプルコード

関連ボード&キット

ビデオ&トレーニング

RX140 スマートウェイクアップ ソリューション

この動画は、待ち受け時の消費電流を従来より90%以上削減できるスマートウェイクアップソリューションを紹介します。ハードウェアは、RX140 静電容量タッチ評価システムおよびタッチレスボタンデモを使用しています。

関連情報: