概要
説明
Target Board for RX140は初期の導入検討用として安価に入手でき、RX140の全信号ピンにアクセス可能な評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており、デバッグ用PCと接続することで、すぐにアプリケーションの開発が可能です。さらに、タッチ動作に必要なLPF用コンデンサを実装することで、タッチの初期評価としてもお試しいただけます。
特長
- RX140 MCU搭載
- 複数の電源供給に対応:USB VBUS(5V) or LDO(3.3V) or 外部電源供給 (1.8~5.5V)
- エミュレータ回路
- Micro-USB Type-Bコネクタ
- Pmod™コネクタ標準実装。Pmod InterfaceType 2A(SPI), 3A(UART) and 6A(I2C) をサポート
- ユーザ用スイッチ1個、リセットスイッチ1個
- ユーザ用LED 2個、電源用LED1個、ACT LED1個
- MCU電流測定ヘッダ
- タッチLPF用コンデンサ接続対応
- CE, UKCA適合マーキング及び中国RoHS適合マーキング
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.08 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.06 MB English | |
その他資料 | PDF 515 KB | |
その他資料 | PDF 89 KB | |
その他資料 | PDF 215 KB | |
回路図 | PDF 482 KB | |
6件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Getting Started With Target Board for RX Family
Video List
ニュース&ブログ
Target Board for RX Familyであなたの創造力を形に! | ブログ | 2022年7月22日 |
DSPを身近に!RXファミリの最新ローエンドマイコンRX140でデジタルフィルタを実現! | ブログ | 2022年5月31日 |
最新の32ビットマイコンRX140で手軽に静電容量式タッチセンサの初期評価をしてみませんか? | ブログ | 2022年3月22日 |
RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩 | ブログ | 2021年7月2日 |