メインコンテンツに移動

概要

説明

Fast Prototyping Board for RX140 MCU GroupはRX140 MCU(R5F51406BGFN)を搭載しており、お手頃な価格でRX140の評価並びに様々なアプリケーションの試作開発を行える評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらに、Arduino Unoおよび2つのPmod™コネクタを標準搭載、すべてのMCU信号ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

Renesasが提供するQuickConnect Platformにより、本製品と各種無線ボードやセンサを簡単に接続できるため、迅速なプロトタイプ検証や試作開発を可能にします。

特長

  • RX140 MCU搭載(RXv2 core, 48MHz、256KB ROM、64KB RAM, LFQFP 80ピン)
  • 複数の電源供給に対応:USB VBUS(5V) or 外部電源供給 (1.8~5.5V)
  • エミュレータ回路を搭載
  • Micro-USB Type-Bコネクタを搭載
  • すべてのMCU信号ピンにアクセス可能なスルーホールを搭載
  • Arduino Unoおよび2つのPmod™コネクタを標準搭載
  • ユーザ用スイッチ 1個、リセットスイッチ1個
  • ユーザ用LED 2個、電源用LED 1個、デバッグ用LED 1個
  • 各種RX140開発環境に対応

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 368 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.08 MB English
回路図 ログインしてダウンロード ZIP 8.41 MB
アプリケーションノート PDF 840 KB English
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
4件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

High Performance and Power Efficient RX140

超低消費電力かつ高性能なRX140

RX130グループマイコンより、30%以上の低消費電力化及び2倍の性能の向上を実現しました。最新の静電容量式タッチIP搭載やセキュリティ機能があるなどRX140がお客様のシステムをよりスマートにします。RX140の製品コンセプトとお客様にとってのベネフィットをご紹介する動画をご覧ください。