メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit for RX140は、RX140(コードフラッシュ256KB、ピン数80-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。Renesas Starter Kit用統合開発環境インストーラはルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX140の評価が始められます。ぜひ本製品でRX140の性能、機能を体感してください。
※インストーラはこちら

特長

  • 搭載デバイス: RX140(R5F51406BDFN:暗号機能あり、コードフラッシュ 256KB、ピン数 80-pin)
  • 暗号機能内蔵RX140を搭載しており、セキュリティ(AES, 真性乱数生成器)の評価が可能。
  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能。タッチ評価用プロジェクトを含んだサンプルコード(CS+版、e² studio版)をWebサイトからダウンロードしてください。
  • FIT(Firmware Integration Technology)モジュールの使用により機能を組み合わせた応用評価が可能。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows11/10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 935.21 MB English
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1,506.30 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
4件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング