RX72Mネットワークソリューションはロボットの末端となるモータ駆動部、小型PLC(Programable Logic Controller)、リモートI/Oなど、RX72Mを用いた産業ネットワークに対応するスレーブ機器の開発期間短縮を実現します。
本ソリューションはRX72M搭載評価ボード、OS・ミドルウェア・産業ネットワーク通信プロトコルのサンプルソフトウェアで構成されており、市場の約7割をカバーする主要な産業ネットワーク通信プロトコルを対象とし、お客様の製品展開における競争力強化も可能にします。
是非、本ソリューションの性能、機能をお試し下さい。
特長
- サンプルプログラムと評価ボードで即、産業ネットワーク通信をお試し頂けます。
- 三大プロトコル(EtherCAT、PROFINET RT、EtherNet/IP)はコンフォーマンステスト実施済。
- 実績のあるパートナーと連携し、EtherCATに加え、主要な産業ネットワークプロトコルを準備しております。

詳細
RX72M産業ネットワークソリューションの提供物は以下のとおりです。
- ハードウェア(RX72M搭載評価ボード)
- Renesas Starter Kit+ for RX72M/(ルネサス製)
統合開発環境(e2 studio)が添付されており、RX72Mのモーター+ネットワークを簡単に評価 - テセラ製ボード/CEマーク無し(テセラ直販、カタログDisti)
ETG協会認証済のソフトウェア環境でEtherCATの動作確認が可能
- Renesas Starter Kit+ for RX72M/(ルネサス製)
- ソフトウェア:RX72M グループ 通信ボード サンプルプログラムパッケージ Rev.1.10
(ZIP | English, 日本語)
- RX72M対応ドライバ
- OS、ミドルウェアのサンプルプログラム
- 産業ネットワーク通信プロトコルのサンプルプログラム
- アプリケーションノート:RX72M グループ 通信ボード サンプルプログラムパッケージ Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)
- その他
- 統合開発環境
- こちらから各プロトコル全てのサンプルコードが一括でダウンロード可能です。
- RX72M用プロジェクト:RX72M グループ 通信ボード サンプルプログラムパッケージ Rev.1.10 (ZIP | English, 日本語)
- 対応プロトコル:EtherCAT, OPC UA, PROFINET RT, EtherNet/IP, Modbus TCP, CC-Link IE TSN, PROFIBUS DP, Modbus RTU/ASCII, CAN open, DeviceNet
- 各パートナーからの通信プロトコル販売・サポート
- スレーブ機器向けプロトコルサポート状況
- 産業用イーサネット:EtherCAT、OPC UA、PROFINET RT、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE TSN
画像
- フィールドバス通信:PROFIBUS DP、Modbus RTU/ASCII、CAN open、DeviceNet
画像
関連リンク
*EtherCAT®は、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。