メインコンテンツに移動
表示
表示

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX72Mは、RX72M(コードフラッシュ4MB、ピン数224-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Mの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Mの性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス:
    • RX72M(R5F572MNDDBD:暗号機能なし、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)、またはRX72M(R5F572MNHDBD:暗号機能あり、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)
  • EtherCAT®の機能評価が可能。
  • Trusted Secure IP内蔵RX72Mを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。)
  • SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能。
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
  • RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1002 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 820.81 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 96.29 MB
5件

サンプルコード