メインコンテンツに移動

家電向け機能安全ソリューション

近年、自動電子制御システムはさまざまな用途に拡大しており、信頼性と安全性に対する要求はシステム設計における重要な要素となりつつあります。家電製品についても「家庭電化製品向けのIEC60730 安全規格」の制定により、安全で信頼性の高い動作を保証する自動電子制御を設計する必要があります。
その中でも、MCUをベースとする制御システムの設計に非常に重要で、以下のような自動電子制御の3つのソフトウェア分類があります。

クラスA

機器の安全性が意図されていない制御機能
例:ルーム・サーモスタット、湿度コントローラ、照明コントローラ、タイマ、スイッチ

クラスB

被制御機器の安全でない動作を防止するように設計されている制御機能
例:洗濯設備用のサーマル・カットオフおよびドア・ロック

クラスC

特別な危険を防止するように設計されている制御機能
密閉型機器用の自動バーナー制御およびサーマル・カットオフ

画像

 

家電向け機能安全ソリューション(IEC/UL 60730)

家電向け機能安全ソリューション(Class-B)

RL78ファミリ、RXファミリ、RAファミリにおけるIEC60730 クラスBに対応したアプリケーションノートおよびサンプルプログラムを準備しております。
本アプリケーションノートおよびサンプルプログラムを使用することで、ユーザーの最終製品での認証取得をサポートします。

家電向け機能安全ソリューション(Class-C)

ルネサスは、RAファミリでIEC60730 クラスCに対応したアプリケーションノートおよびサンプルプログラムを準備しております。
本アプリケーションノートおよびサンプルプログラムを使用することで、ユーザーの最終製品での認証取得をサポートします。

静電容量タッチセンサ向け機能安全ソリューション

ルネサスの静電容量タッチキー(CTSUおよびCTSU2)は、専用ソフトウェアで自身の内部回路を診断することが可能です。詳細は、静電容量タッチセンサ向け機能安全ソリューションをご参照ください。

ビデオ