RL78ファミリ、RX100/200/600シリーズ、RAファミリにおけるIEC60730クラスBに対応したアプリケーションノート及びサンプルコードを準備しております。
本アプリケーションノート及びサンプルコードを使用することで、ユーザーの最終製品での認証取得をサポートします。
IEC60730 Class-Bで要求されるマイコンの診断箇所
画像

RA&RLでのIEC60730/60335の対応状況
規格番号・項目 | MCU診断箇所 | 検査すべき エラー・異常 | 箇所番号 | サポートMCUシリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL78 | RA2 / RA4 / RA6 | Synergy S5D9 | |||||
1. CPU | 1.1 Registers | CPU Registers | Stuck | ① | S/Wで実現 | S/Wで実現 | S/Wで実現 |
1.3 Programme counter | CPU Program Counter | Stuck | 独立IWDTで実現 | 独立IWDTで実現 | 独立IWDTで実現 | ||
2. Interrupt handling and execution | Interrupt unit | No interrupt or too frequent interrupt | ② | S/Wで実現 | S/Wで実現 | S/Wで実現 | |
3. Clock | Clock | Failure or Wrong frequency | ③ | TAU0チャネル1または5で実現 | CAC(クロック周波数精度測定回路)で実現 | CAC(クロック周波数精度測定回路)で実現 | |
4. Memory | 4.1 Invariable memory | ROM/Flash | All single bit fault | ④ | 汎用/高速CRCで実現 | 汎用/高速CRCで実現 | 汎用/高速CRCで実現 |
4.2 Variable memory | RAM | DC fault | ⑤ | S/Wで実現 | S/Wで実現 | S/Wで実現 | |
6. External Communication | 6.1 Data | Communication port | Failure or not accurate | ⑥ | 汎用CRCで実現 | 汎用CRCで実現 | 汎用CRCで実現 |
7. Input/output periphery | 7.1 Digital I/O | Input/Output Port | Stuck or not accurate | ⑦ | 出力設定時の端子状態リード機能で実現 | 独立した入力レジスタと出力レジスタで実現 | 独立した入力レジスタと出力レジスタで実現 |
7.2 Analog I/O | Analog Circuit | Failure or not accurate | ⑧ | ADテスト機能で実現 | ADテスト機能で実現 | ADテスト機能で実現 |
RXでのIEC60730/60335の対応状況
規格番号・項目 | MCU診断箇所 | 検査すべき エラー・異常 | 箇所番号 | サポートMCUシリーズ | |
---|---|---|---|---|---|
RX100 / RX200 / RX600 | |||||
1. CPU | 1.1 Registers | CPU Registers | Stuck at | ① | S/Wで実現 |
1.3 Program counter | CPU Program Counter | Stuck at | 独立IWDTで実現 | ||
2. Interrupt handling and execution | Interrupt unit | No interrupt or too frequent interrupt | - | -(非対応) | |
3. Clock | Clock | Failure or Wrong frequency | ③ | CAC(クロック周波数精度測定回路)で実現 | |
4. Memory | 4.1 Invariable memory | ROM | All single-bit fault | ④ | S/WとCRCモジュールで実現 (Data Flashは非対象) |
4.2 Variable memory | RAM | DC fault | ⑤ | S/Wで実現 | |
4.3 Addressing | ROM/RAM | Stuck at | ④⑤ | S/Wで実現 | |
5. Internal data path | 5.1 Data | ROM/RAM | Stuck at | ④⑤ | S/Wで実現 |
5.2 Addressing | ROM/RAM | Wrong address | ④⑤ | S/Wで実現 | |
6. External Communication | 6.1 Data | Communication port | Failure or not accurate | ⑥ | ー(非対応) |
7. Input/output periphery | 7.1 Digital I/O | Input/Output Port | Stuck or not accurate | ⑦ | ー(非対応) |
7.2 Analog I/O | Analog Circuit | Failure or not accurate | ⑧ | ADテスト機能で実現 |
IEC60730関連アプリケーションノート/サンプルコード*1
UL60730は北米で制定された機能と安全性の規格基準です。Class Bは、下記のURLでUL No.を入力して、検索できます。
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html
MCU Family | Series | UL No. |
---|---|---|
RL78 | G12, G13, G14 | E359023 |
RX | RX110, RX111, RX113, RX130 RX210, RX21A, RX220, RX230, RX231, RX23T, RX24T | E359023 |
RA | RA2L1, RA2E1, RA2E2, RA2E3, RA2A1 RA4M1, RA4M2, RA4M3, RA4E1, RA4E2, RA4W1 RA6M1, RA6M2, RA6M3, RA6E1, RA6E2, RA6M4, RA6M5 RA6T1, RA6T2 | E537266 |
注1: VDEによるIEC60730/60335版です。
注2: 本項目は、旧バージョンのセルフテスト・ライブラリです。
弊社で証明書を取得したものですので、掲載しています。旧バージョンのライブラリを継続使用されているお客様向けのアプリケーションノートとサンプルコードです。
注3: 本項目は、セルフテスト・ライブラリを新規にご使用されるお客様向けのアプリケーションノートとサンプルコードです。
注4: RL78/G23の安全機能を関するアプリケーションノートはRL78/G23製品ページに掲載しております。
注5: TUVラインランドの認証データベースサイトにて認証内容を確認できます。