RXファミリ開発環境 「ボード & キット」 のご紹介
RX MCUの評価キットは、機能評価、試作、PoC、ソリューションデモ、研究、学術など様々な用途で利用できます。評価キットは以下の2つのタイプに分別されます。
General-purpose kits: 様々なユーザーニーズに対応できるように設計されRX MCUの評価やプロトタイピングを迅速に開始できます。
Solution Kits: 特定のアプリケーション評価に特化したキットです。クラウド、グラフィックス、高精度センシング、静電容量タッチ、モーター制御、Bluetooth® Low Energy向けのキットをご用意しています。
各キットの詳細情報、各種資料(ユーザーマニュアル、クイックスタートガイド他)、サンプルコード、ご購入については各キットのページをご参照ください。
| タイプ | カテゴリ | 製品ラインアップ | 概要 | |
|---|---|---|---|---|
| General-purpose kits | Evaluation kit for RX | EK-RX261 EK-RX671 | RX MCUの単体評価だけでなく、様々なエコボードと組み合わせることで 革新的なアイデアを迅速に生み出すことができます。 
 | |
| Fast Prototyping Board for RX | FPB-RX140 FPB-RX261 | RXの評価環境をお手頃な価格でご提供します。はじめてRX MCUを使いたいユーザーにおすすめです。 
 | ||
| Target Board for RX | TB-RX130  TB-RX65N TB-RX140 TB-RX660 TB-RX231 TB-RX66N TB-RX23W TB-RX671 TB-RX23W Module | RXの評価環境をお手頃な価格でご提供します。 
 | ||
| Renesas Starter Kits | RSK-RX111  RSK-RX65N RSK-RX113 RSK-RX660 RSK-RX130 RSK-RX66T RSK-RX140 RSK-RX671 RSK-RX231 RSK-RX72M RSK-RX23T RSK-RX72N RSK-RX24T RSK-RX72T RSK-RX24U | 初期導入に必要な開発環境が全て揃ったキットです。購入後直ぐにRX MCUの様々な機能を評価できます。 
 製品ラインアップは こちら | ||
| Solution Kits | Cloud Connectivity | CK-RX65N | ユーザーがAWS IoT Coreなどのクラウドサービスに安全に接続し、RX65Nおよびクラウドサービスの機能を探求するキットです。このキットは、無線接続と有線イーサネットの両方で利用可能です。 | |
| Graphics Solution | RX65N Envision Kit RX72N Envision Kit | お手頃な価格でコンパクトなLCD開発環境をご提供します。高度なHMIアプリケーション向けにRXに内蔵されたLCDコントローラと2D描画エンジンの評価を迅速に開始できます。 
 | ||
| High Precision Sensing | RSSK-RX23E-A RSSK-RX23E-B | 高精度センシングアプリケーション開発向けとして開発しており、RX23Eの差別化されたアナログ特性を評価するための各種センサ計測用周辺回路を搭載しています。 
 | ||
| Capacitive Touch | Evaluation System for RX130 Evaluation System for RX140 Evaluation System for RX261 Evaluation System for RX671 | RX MCUを用いたタッチキー・ソリューションの評価に理想的な開発環境を含んだキットです。 本キットには以下が含まれます。 
 | ||
| BLDC Motor Control | MCK-RX26T Evaluation System for BLDC Motor | ラインアップ豊富なRX-TシリーズでBLCDモータ制御を評価するための包含的なシステムを提供します。本キットには以下が含まれます。 
 | ||
| MOTOR-CPU-CARD | RX-Tシリーズ搭載 モータ制御用オプションボード | |||
| Stepping Motor Control | Evaluation System for Stepping Motor with Resolver | RX MCUとルネサス製レゾルバーデジタルコンバータICによるステッピングモータ制御の評価が可能なキットです。本キットには以下が含まれます。 
 | ||
| RX72M CPU Card with RDC-IC | RX72M搭載 モータ制御用オプションボード | |||
| Bluetooth Solution | RSSK-RX23W | RX23W内蔵のBluetooth® Low Energyによる無線制御とシステム制御の1チップソリューションを評価する開発者に最適なキットです。 
 | 
パートナー製ボード
各パートナーによる幅広いニーズに対応したRX評価ボードが用意されており、豊富なRXに関する専門知識を活かして、お客様の開発時間の短縮と市場投入までの時間の短縮を支援します。
詳しくは Renesas RX Partner Ecosystem Solutionsをご参照ください。