概要
説明
スマートビルディングがセンサ、照明、HVACシステム、セキュリティなどのコネクテッドデバイスにますます依存するようになるにつれ、信頼性が高くスケーラブルな通信フレームワークの必要性が高まっています。 Bluetooth® Low Energy(LE)メッシュネットワークは、多くのデバイスが大きな電力を必要とせずに長距離を効率的に通信できるため、ビルディングオートメーションにおけるIoT連携に最適です。
このゲートウェイ設計は、デュアルコアArm® Cortex®-A55 CPUを搭載したMPUを特徴としており、Wi-FiおよびBluetooth LE接続機能を装備しています。 Bluetooth LEメッシュ技術を使って、センサノードからセンサデータを受信します。 すべてのセンサデータは、ローカルに保存したり、リモートモニタリングのためにクラウドにストリーミングしたり、センサデバイスの健康状態をチェックしたり、アラーム/イベントをトリガしたりすることができます。 ゲートウェイは、スタンドアローンモードで動作させるためのユーザインタフェース用の表示機能を備えています。
このシステムのメリット:
- Arm Cortex-A55コア、周波数1.2GHzのMPUで、エッジコンピューティングとリアルタイム制御用のCIP Linux(Civil Infrastructure Platform Linux)をサポートします。
- IEEE 802.11b/g/n仕様に準拠し、2.4GHzで動作するワイヤレス接続用の超低消費電力Wi-Fiシステムオンチップ(SoC)。
- 高性能、省電力、高スループット、長距離Bluetoothチップ、Bluetooth LE 5.0準拠、メッシュネットワークに対応。
- 単一のPMICで、安定した高性能でコンフィギュラブルな電源管理を実現します。
- その他の機能には、アラームとLEDによる通知、スタンドアロンモードとオンラインモード、ローカルストレージ、デバイスプロビジョニング、構成設定、セキュア通信などがあります。
製品比較
アプリケーション
- Bluetooth LEセンサハブ
- IoTゲートウェイ
- 産業用ゲートウェイ
- ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
- シングルボードコンピュータ(SBC)
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck Converter
製品
Arm Cortex-M MCU
製品
PMIC
製品
NOR Flash
製品
Clock
製品
Wi-Fi
製品
Arm Cortex-M MCU
製品
MPU
製品
Exiting Interactive Block Diagram